robolink® RL-DP – módulo completo com 5 graus de liberdade, opcionalmente com sistema de controlo integrado

  • Carga útil de até 30 N
  • Tempos de ciclo > 7 s
  • Alcance de até 790 mm
  • Disponíveis com 4 DOF ou 5 DOF
  • Software disponível gratuitamente Software iRC 
  • Cor standard do robô: preto, possível personalização
Descrição do produto
robolink® RL-DP - módulo completo com 5 graus de liberdade
Os nossos braços robóticos articulados robolink® são aplicáveis individualmente e de forma flexível. As melhorias efetuadas no nosso laboratório de testes, permitem-nos melhorar continuamente a nossa tecnologia robótica, como por exemplo, o novo desenho na estrutura base, pode permitir uma estrutura mais rígida e os acionamentos otimizados asseguram uma folga de deflexão reduzida.
Isto significa que os nossos braços robóticos articulados robolink podem ser utilizados com uma precisão de 1 mm e cargas até 3 kg em quase todos os setores e indústrias. Podem implementar aplicações com tempos de processo de oito segundos. Um exemplo são operações de "pick and place". O robô está disponível na cor standard preto, mas é possível uma seleção de cor individual. O sistema de controlo para robôs da igus, pode ser descarregado gratuitamente com antecedência e está disponível opcionalmente numa versão para quadro de comando ou para perfil DIN.
 
A nossa promessa de sucesso: os nossos componentes robóticos robolink são maioritariamente compostos por polímeros tribologicamente otimizados para permitir uma redução significativa dos custos. Em simultâneo, são asseguradas uma elevada duração de vida e a isenção de manutenção.
 
Dados técnicos
Downloads

Aconselhamento personalizado

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h