Acoplamento para eixo redondo

  • Amortecedor de vibrações
  • Material do acoplamento: alumínio
  • Centro elastomérico em TPU
  • Dureza Shore de 98 Sh A
  • Gama de temperaturas: -30 °C até +100 °C
Descrição do produto
O acoplamento liga o pino de acionamento do módulo linear ao pino do motor. Um elemento elástico em polímero, situado no centro do acoplamento, transfere o binário do motor. Este elemento amortecedor compensa a folga radial e axial.
 
Referência (não configurável, serve apenas para explicação))
Referência: COU-AR-K-050-000-25-26-B-AAAB
 
1º parte (COU): Tipo de produto
2º parte (AR): igus interno
3º parte (K): Definição do produto
4º parte (050): Diâmetro do furo 1/d1/Motor
5º parte (000): Diâmetro do furo 2/d2/eixo
6º parte (25): Diâmetro exterior do acoplamento
7º parte (26): Comprimento do acoplamento
8º parte (B): Anel interno do acoplamento
9º parte (AAAB): Tipo de furo (AAAA = redondo, AAAB = quadrado)
Dados técnicos
Downloads

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h