Devido ao elevado número de encomendas de alguns produtos, ao prazo de envio inicial acrescem 5 a 8 dias úteis. Por favor, consulte a confirmação de encomenda para verificar a data de entrega. Para pedidos urgentes e com curto prazo, contacte-nos para que possamos verificar o prazo de entrega solicitado. Pode contactar-nos em “Contacto direto”, no topo do menu, ao lado da seleção da língua/país ou aqui.
Alumínio anodizado duro, adequado para aplicações sem suporte, robusto, resistente à corrosão, leve
Alumínio anodizado
Perfil oco, alumínio anodizado transparente
Alumínio anodizado duro
Redonda, alumínio anodizado duro
Guia dupla redonda, em aço inox V4A
Guia individual redonda, em aço inox V4A
Guia individual, redonda, em alumínio anodizado duro
Guia de alto perfil, redonda, alumínio anodizado duro
Ajuste de folga manual, travão manual
Aplicações exigentes sob condições extremas
Compacto para aplicações exigentes
Patim em miniatura - standard
Patim montado, quadrado
Patim montado, redondo
Monocarruagens, alumínio anodizado
Patins híbridos com 4 rolamentos de esferas para instalação horizontal
Patins híbridos para instalação lateral
Sistema de guia linear – extremamente leve e resistente
Resistência ao binário, muito leve
Chumaceira Q20
Chumaceira Q20, tandem
Chumaceira linear com flange redonda
Chumaceira linear com flange redonda, versão tandem
Redonda, em liga de zinco
Tandem, redonda, alumínio anodizado
Redonda, em liga de zinco, com pré-carga de molas
Redonda, em aço inox, casquilho linear em iglidur® J200 com pré-carga de molas
Redonda, folga do casquilho permanentemente ajustável, casquilho linear em iglidur® J200
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
24h