Anéis rotativos PRT em plástico isentos de
manutenção e robustos

Os anéis rotativos iglidur PRT estão prontos a instalar para um funcionamento a seco isento de lubrificação. A construção não é feita com rolos ou esferas metálicas, mas com elementos deslizantes isentos de manutenção, fabricados em materiais iglidur tribologicamente otimizados e anéis em alumínio anodizado leves ou em aço inoxidável. Os materiais iglidur tem uma vasta gama de aplicação e podem ser utilizados em combinação com temperaturas elevadas, humidade, químicos e na indústria alimentar. 

Exemplos de aplicação - anéis rotativos na vida real


Our new slewing ring bearing products for 2023
▶ Discover now

PRT News 2023

Os nossos utilizadores beneficiam destas características

iglidur PRT é um componente extremamente leve
Baixo peso
Devido aos elementos deslizantes feitos de plástico e ainda mais leves com o alojamento em alumínio.
Anéis rotativos deslizantes PRT são insensíveis à sujidade
Silenciosos
Sem ruídos causados pelo atrito do metal ou das esferas metálicas.
Os iglidur PRT são resistentes à corrosão
Robustos
Os elementos deslizantes em polímero são resistentes à sujidade e à humidade.

Configuráveis individualmente:
Sistema modular PRT-04

✅ Ajuste dos anéis rotativos deslizantes à sua aplicação
✅ Diversas engrenagens externas e internas
✅ Batente angular, mecanismo de bloqueio e muito mais
✅Prontos a instalar e fáceis de montar
✅ Totalmente isentos de lubrificação e de manutenção
✅ Oito tamanhos
to the PRT-04 modular system

Interactive 3D model for iglidur PRT slewing ring bearing

PRT slewing ring bearings

Tested in the industry's largest test laboratory

Laboratório de testes da igus We carry out tests so that you don't have to. Find out how our products are tested in the industry's largest test laboratory. In addition to standard tests, we also carry out individual customer tests. Our facilities for testing applications and materials cover a total of 3,800m².

Frequently asked questions - slewing ring bearing FAQ

FAQ Electrically conductive? Suitable for contact with food? What is the maximum load capacity? You can find answers to these and other questions in our slewing ring bearing FAQ. Here, we have compiled the most frequently asked questions about our iglidur PRT slewing ring bearings for you. 

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h