Cabos de servomotor CF270.UL.D com diâmetros exteriores reduzidos

CF270.UL.D

... reduza 10% do espaço de instalação e
utilize as novas tendências em conectores ...


Os diâmetros exteriores dos cabos de servomotor e potência CF270.UL.D, que foram reduzidos em 10%, facilitando a utilização de conectores modernos e económicos

Melhoria técnica

Melhoria técnica

  • Reduz o diâmetro de todos os cabos CF270.UL.D até 10%
  • Melhor encaixe para sistemas de conectores comuns
  • Duração de vida mais longa com o mesmo raio de curvatura na calha articulada®
Melhoria técnica

Redução do custo

  • Redução do espaço de instalação na calha articulada em mais de 9,5%
  • São agora possíveis soluções com conectores modernos e económicos
Provas dadas

Provas dadas

  • Testados no maior laboratório de testes (de 3.800 m²), de cabos em aplicações com movimento
  • Teste 4831 com mais de 18 milhões de cursos a 9.1xd
  • Certificações: UL AWM Estilos 3646 e 21223 com 1.000V e 80°C 
  • Calcule a duração de vida do cabo online: igus.pt/chainflexlife
Sustentabilidade

Sustentabilidade

  • Baixo peso significa menos energia necessária para o movimento
  • Declaração clara sobre a vida útil aumenta a disponibilidade da máquina
  • A igus® tem investido na Mura Technology desde o início, e está a promover a reciclagem química. Desde resíduos plásticos ao petróleo bruto em 20 minutos: igus.pt/hydroprs


Art. n.ºNúmero de condutores e secção Diâmetro exteriorÍndice de cobrePeso
 [mm²][mm][kg/km][kg/km]
CF270.UL.15.15.02.01.D(4G1.5+(2x1.5)C)C11.5146190
CF270.UL.25.15.02.01.D(4G2.5+(2x1.5)C)C13195248
CF270.UL.40.15.02.01.D(4G4.0+(2x1.5)C)C15260328
CF270.UL.60.15.02.01.D(4G6.0+(2x1.5)C)C16.5350430
CF270.UL.100.15.02.01.D(4G10+(2x1.5)C)C19541624
CF270.UL.160.15.02.01.D(4G16+(2x1.5)C)C22789900
CF270.UL.07.03.02.02.D(4G0.75+2x(2x0.34)C)C1196151
CF270.UL.10.07.02.02.D(4G1.0+2x(2x0.75)C)C12.5139200
CF270.UL.15.07.02.02.D(4G1.5+2x(2x0.75)C)C12.5162210
CF270.UL.25.15.02.02.D(4G2.5+2x(2x1.5)C)C15.5265322
CF270.UL.40.15.02.02.D(4G4.0+2x(2x1.5)C)C16.5322403
CF270.UL.60.15.02.02.D(4G6.0+2x(2x1.5)C)C18.5407505
CF270.UL.100.15.02.02.D(4G10+2x(2x1.5)C)C21604703
CF270.UL.160.15.02.02.D(4G16+2x(2x1.5)C)C24857997
CF270.UL.250.15.02.02.D(4G25+2x(2x1.5)C)C27.512191422
CF270.UL.07.04.D(4G0.75)C84781
CF270.UL.10.06.D(6G1.0)C9.587133
CF270.UL.15.04.D(4G1.5)C978116
CF270.UL.25.04.D(4G2.5)C10.5129173
CF270.UL.40.04.D(4G4.0)C12.5193255
CF270.UL.60.04.D(4G6.0)C14.5297356
CF270.UL.100.04.D(4G10)C17495551
CF270.UL.160.04.D(4G16)C20.5755819
CF270.UL.250.04.D(4G25)C2511171256
CF270.UL.350.04.D(4G35)C2815971696