Cabos de sistemas de medição chainflex® CF211.041/CF211.042

CF211

... sistemas de medição FANUC ... para ambientes secos ...


Expansão da gama de cabos para sistemas de mediação chainflex® CF211 para mais ambientes secos

Melhoria técnica

Melhoria técnica

  • Extensão da gama de cabos para sistemas de medição CF211 para uma escolha mais vasta dos acionamentos adequados 
  • Certificação UL para utilização mundial
Melhoria técnica

Redução do custo

  • A seleção do PVC como material de revestimento exterior garante 35,8% de poupança
  • Redução do tempo de paragem graças a informações claras sobre a duração de vida
Provas dadas

Provas dadas

  • 36 meses de garantia chainflex®: certificação UL
  • Teste 6064: CF211 com mais de 18 milhões de cursos (raio de curvatura: 75mm)
  • Calcule a duração de vida do cabo online: igus.pt/chainflexlife
Sustentabilidade

Sustentabilidade

  • A igus® tem investido na Mura Technology desde o início, e está a promover a reciclagem química. Desde resíduos plásticos ao petróleo bruto em 20 minutos: igus.pt/hydroprs


Art. n.ºNúmero de condutores e secção Diâmetro exteriorÍndice de cobrePeso
 [mm²][mm][kg/km][kg/km]
CF211.041(2x(2x0.18)+5x0.5)C7.54979
CF211.042(3x(2x0.18)+6x0.5)C8.56298

 
Oferecemos um total de mais de 119 cabos chainflex® para sistemas de medição adequados a 24 fabricantes, em sete qualidades de cabos. Garantia até 36 meses, sem quantidade mínima de encomenda, sem taxas de corte, e inúmeras aprovações e normas.

DriveTech

Ir para a página DriveTech "soluções da igus® para acionamentos":