Cabos para sistemas de medição chainflex® CF111.041.D/CF111.042.D

CF111.D

... sistemas de medição FANUC ...
para ambientes severos com óleo ...


Expansão da gama de cabos para sistemas de mediação chainflex® CF111.D para diferentes máquinas-ferramentas

Melhoria técnica

Melhoria técnica

  • Expansão da série de cabos para sistemas de medição CF111.D para maior escolha em cada acionamento
  • Certificação UL para utilização mundial
Melhoria técnica

Redução do custo

  • Poupe mais de 35% em cabos especiais ao utilizar os standard
  • Redução do tempo de paragem graças a informações claras sobre a duração de vida
Provas dadas

Provas dadas

  • A garantia chainflex® até 36 meses  é certificada pela UL
  • Teste 6064: CF111.D em mais de 19.6 milhões de cursos (raio de curvatura: 75mm)
  • Calcule a duração de vida do cabo online: igus.pt/chainflexlife
Sustentabilidade

Sustentabilidade

  • A igus® tem investido na Mura Technology desde o início, e está a promover a reciclagem química. Desde resíduos plásticos ao petróleo bruto em 20 minutos: igus.pt/hydroprs

Art. n.ºNúmero de condutores e secção Diâmetro exteriorÍndice de cobrePeso
 [mm²][mm][kg/km][kg/km]
CF111.041.D(2x(2x0.18)+5x0.5)C7.54980
CF111.042.D(3x(2x0.18)+6x0.5)C8.56299

 
Oferecemos um total de mais de 119 cabos chainflex® para sistemas de medição adequados a 24 fabricantes, em sete qualidades de cabos. Têm garantia até 36 meses, sem quantidade mínima de encomenda, sem taxas de corte, e inúmeras  aprovações e normas.

DriveTech

Ir para a página DriveTech "soluções da igus® para acionamentos":