Porcas impressas em 3D

18 vezes mais resistente ao desgaste do que no caso dos plásticos comuns impressos em 3D

Configurar CAD de porca trapezoidal online em 60 segundos
► Fabrico rápido: pronto a enviar em 1 a 3 dias
► Sem quantidade mínima de encomenda: De 1 a 10.000 peças

Configuração e encomenda online de porcas impressas em 3D

Configurador para porcas trapezoidais

Configurador CAD para porcas
  • Formatos básicos disponíveis como modelo
  • Com ou sem flange
  • Sem necessidade de conhecimentos de CAD (Instruções)

Encomendar uma amostra de porca

Amostra de porca impressa em 3D Teste as nossas porcas impressas em 3D com uma amostra grátis

Dica de projeto

Instruções para projetar peças por impressão 3D O que considerar durante o projeto de modelos de roscas para impressão 3D?

Teste de desgaste da porca impressa em 3D

Teste de rosca impressa em 3D

Parâmetros de teste:

  • Binário: 129 Nm
  • Curso: 370mm
  • Velocidade: 290 [rpm]
  • Duração: duas semanas
Comparação de roscas impressas em 3D com ABS Y = Taxa de desgaste [mg/km] (mais baixo é melhor) 1. ABS (FDM)
2. iglidur® I180 (FDM)
3. iglidur® J260 (FDM)
4. iglidur® I3 (SLS)
5. iglidur® J injetado
Teste da porca impressa em 3D Resultado do teste:
dependendo do material de impressão 3D e do método de fabrico, a resistência ao desgaste dos dos materiais de impressão 3D da igus é 6 a 18 vezes maior do que a dos materiais convencionais.

Banco de ensaio com porcas de acionamento impressas em 3D no laboratório de testes


Tom Krause, Chefe da Fabricação Aditiva, da igus, mostra o teste de desgaste com porcas de acionamento impressas em 3D numa aplicação linear.
 
No banco de ensaio: Uma porca de acionamento feita de material ABS convencional em comparação com uma porca de acionamento feita do material iglidur I3,da igus, otimizado com lubrificantes sólidos.

Aplicações de clientes


Fusos isentos de lubrificação na maior loja online

Fusos de acionamento em plástico iglidur® Porcas trapezoidais, de passo rápido e métricas com mais de 5000 opções standard disponíveis diretamente a partir do stock. Descubra as peças de catálogo drylin®, soluções especiais e configuradores para porcas e fusos como partes de uma solução completa.  
 
Tecnologia de fusos dryspin®: Eficiência elevada e baixo desgaste
A tecnologia patenteada de rosca de passo rápido dryspin® foi desenvolvida pela igus® e oferece inúmeras vantagens em comparação com as roscas de passo rápido convencionais:
  • O perfil mais arredondado faz com que a força de acionamento exercida seja convertido, de forma mais eficiente, em movimento de translação.
  • As geometrias harmonizadas proporcionam às porcas de passo rápido, uma elevada duração de vida e eficiência.
  • A geometria arredondada do perfil permite um funcionamento silencioso e sem vibração sob carga.
  • O maior espaçamento no perfil da rosca permite uma maior área de contacto, até 30% superiror, entre o polímero , tribologicamente optimizado, e o fuso. Isto permite uma maior eficiência e uma duração de vida até cinco vezes superior, comparativamente com as roscas de passo rápido convencionais.
Fusos drylin® - loja e mais informações

Configurador CAD gratuito para porcas de fusos

Como projetar as porcas ideais para a sua aplicação:

  1. Selecione a forma da porca trapezoidal pretendida.
  2. Selecione a direção e o tipo de rosca.
  3. Indique o comprimento e o diâmetro externo.
    A vista 360° é atualizada para refletir qualquer alteração nos parâmetros.
  4. Descarregue o ficheiro no formato desejado, adicione-o ao seu software CAD e edite-o ou carregue diretamente no formato STEP para utilizar no nosso serviço de impressão 3D.
  5. Encomende ou faça o pedido da peça.  
Ir para o configurador

Fabrico de roscas

Roscas fêmeas impressas:
As roscas fêmeas podem ser produzidas de forma aditiva a partir do tamanho M6. Roscas de menores dimensões requerem a aprovação dos nossos engenheiros. No entanto, haverá um custo adicional para operações de limpeza necessárias.
Folga expectável de 0,1 mm para este tipo de roscas.
 
Corte de roscas:
Roscas pequenas podem ser cortadas, posteriormente, em operações processamento mecânico. Analise o diâmetro do furo passante no modelo 3D durante a fase de projeto. Para operações de reprocessamento, será cobrado cerca de 1€ por cada rosca posteriormente maquinada.
 
Pinos metálicos roscadod:
Para maiores forças de fixação, os componentes impressos em 3D podem ser equipados com pinos metálicos roscados. Estes pinos estão disponíveis em tamanhos M3 a M6.

Informação sobre a impressão 3D na igus

Porquê optar pela impressão 3D na igus?

Mais informações sobre
  • os nossos materiais
  • processos aditivos
  • Serviços e apoio
Testes de desgaste de rodas dentadas em polímero

Testes de desgaste de impressão 3D

Os polímeros iglidur são mais resistentes ao desgaste do que o PLA, ABS e outros materiais e processos de fabrico
Novidades de impressão 3D

Novidades da impressão 3D

Inovações na área da impressão 3D industrial. Novos produtos e serviços para o fabrico aditivo com polímeros resistentes ao desgaste.

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h