Mesa drylin XY

Elevada precisão e isenção de manutenção

Os módulos XY permitem o movimento horizontal de máquinas automáticas, como robôs de montagem em unidades de produção, mesas de fresagem ou de furação. Os braços robóticos e outras máquinas automáticas apresentam uma amplitude de movimento limitada, enquanto as suas bases se mantêm fixas; os módulos XY permitem que estas bases se movimentem horizontalmente, nas direções X e Y. Sendo também conhecidos como mesas cruzadas estas mesas XY podem ser mesas de posicionamento com movimento linear manuais ou motorizadas, com base em casquilhos colocados em movimento por um mecanismo de acionamento. Geralmente, o acionamento é realizado através de um motor linear ou um manípulo. Os módulos XY destinam-se a permitir um posicionamento eficaz ao longo de múltiplos eixos.
Os módulos XY são adequados, por exemplo, para a indústria farmacêutica, de produção e de semicondutores e proporcionam movimentos automatizados controlados com precisão. Estes são frequentemente utilizados em aplicações e processos mecânicos, incluindo a manipulação de materiais, a automação industrial, a engenharia mecânica e a tecnologia de medição automatizada.
 
  • Elevada precisão, rigidez extrema e alinhamento preciso devido a carruagem de peça única
  • 100% isentos de lubrificação e totalmente resistentes à corrosão
  • Acessórios disponíveis (manípulo, indicador de posição, etc.)
  • Solução totalmente em aço inoxidável disponível
Mesa XY com acionamento por fuso drylin® SHT

Módulos XY drylin SHT

  • Disponíveis na versão standard e com pré-carga
  • Ajustes com rosca trapezoidal
  • A unidade superior pode ser alinhada à direita ou à esquerda
Mais informações sobre a mesa XY drylin SHT
Mesa linear XY drylin® SLW da igus®

Mesa XY drylin SLW

  • Guia drylin W em alumínio anodizado duro
  • Versão com pré-carga SLWE-XY-PL também disponível
  • Acessórios disponíveis
Mais informações sobre a mesa XY drylin SLW
Mesa XY drylin® SLW em aço inoxidável

Módulo XY drylin SLW | Aço inoxidável

  • Elevada estabilidade torcional
  • Para ajustes manuais
  • Compacto e de baixo perfil
Mais informações sobre a mesa XY drylin SLW em aço inoxidável

100% isentos de lubrificação

Ícone USP: isentos de lubrificação

Resistentes à corrosão

Ícone USP: resistentes à corrosão

Versão em aço inoxidável disponível

Ícone USP: versão em aço inoxidável

Acessórios para módulos XY

Manípulos para acionamento por fuso

A igus possui uma vasta gama de manípulos disponíveis em stock, para diversos requisitos – desde tamanhos pequenos e compactos até Ø 125, com/sem punhos, em diferentes desenhos.
 
  • Manípulo: standard definido para unidades completas
  • Diferentes diâmetros exteriores disponíveis
  • Diferentes punhos disponíveis
  • Também disponíveis numa versão em aço inoxidável lavável e resistente à corrosão
Manípulos para mesas XY

Indicador de posição

O indicador de posição para módulos lineares é utilizado para o ajuste e a leitura direta da posição da carruagem. Este permite reduzir o tempo de paragem, realizar ajustes de forma rápida e precisa e reproduzir valores.
 
  • Pode ser combinado com travões manuais e manípulos
  • Redutores incluídos no fornecimento
  • Disponível na direção de contagem e visualização necessária e em diversas cores
Indicador de posição para mesa XY

Travões de fuso

Os módulos lineares com roscas trapezoidais estão equipados com um mecanismo de travagem automática. Muitas aplicações requerem uma opção de fixação adicional, como proteção adicional contra movimentos inadvertidos do fuso.
 
  • Adaptador de travão de veio para fixação ao indicador de posição e subsequente fixação do fuso.
  • Material: alojamento de polímero com travão de veio em alumínio
  • Estão disponíveis redutores para mais diâmetros
Travão de fuso para mesas XY

Transmissão angular

A igus oferece uma gama de transmissões angulares com rotação contínua para opções de ajuste a partir de uma direção definida. Para ajustes manuais, as transmissões angulares também podem ser configuradas com indicador de posição, travão e manípulo, sendo enviadas pré-montadas. Estão disponíveis transmissões angulares com veios com chaveta/ranhura para interfaces de motores com transferências de binário elevadas.
 
  • Para transmissões com rotação de 90°
  • Ajuste flexível à posição de instalação com ajuste angular contínuo
  • Fixação com parafuso de ajuste
  • Binário de acionamento máx. de 3 Nm
Transmissões angulares para mesas XY


Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h