igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 from 2
- Part number: GFL-14
- Material: iglidur® G
- Shape: Shop two hole flange bearings
- Dimensions:
- d1 14 mm
- Adjust dimensions
- Injection moulding
- Service life:
Not available
igus-icon-info-circle-gray
- Elevada resistência ao desgaste
- Resistência ao pó e à sujidade
- Económico
Preço total: 5,22 EUR5,22 EUR / pc.
plus VAT and shipping charges
loading...
igus-icon-lieferzeit-dot
Saída a partir de 1 dia útil. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias
iglidur® - casquilhos com flange de dois furos isentos de lubrificação
Graças ao seu design, é possível utilizar os casquilhos deslizantes iglidur® de elevado desempenho em locais onde não é possível cumprir as tolerâncias do alojamento recomendadas. O design do casquilho permite cargas elevadas, embora sejam colocados requisitos mínimos na precisão do alojamento.
O casquilho com flange de dois furos iglidur® G abrange uma gama muito ampla de diferentes requisitos. O material é ideal para aplicações universais, um verdadeiro "tudo em um". As áreas típicas de aplicação incluem cargas médias e elevadas, velocidades superficiais médias e temperaturas médias. O iglidur® G é o material iglidur® mais versátil. Apresenta um excelente desempenho em todas as modalidades técnicas, sendo o casquilho universal clássico, especialmente no que respeita às especificações gerais, mecânicas, térmicas e tribológicas.
Montagem
Existem diversos métodos de fixação dependendo das cargas. Para cargas baixas radiais, basta instalar os casquilhos com flange iglidur® numa superfície utilizando dois parafusos. Para cargas radiais superiores, é aconselhável aplicar o casquilho com flange iglidur® num furo no lado reforçado na direção da carga. No caso deste furo, são permitidas altas tolerâncias, visto servir apenas como suporte adicional para o casquilho com flange iglidur®. Para atingir cargas radiais superiores, os casquilho com flange iglidur® podem ser montados à pressão num alojamento recomendado com tolerância H. Os parafusos adicionais garantem o encaixe do casquilho no alojamento. Não são necessárias ferramentas ou equipamentos especiais para instalar casquilhos com flange isentos de manutenção iglidur®. Até mesmo o alinhamento em veios com diversos casquilhos é simples durante a instalação.
Graças ao seu design, é possível utilizar os casquilhos deslizantes iglidur® de elevado desempenho em locais onde não é possível cumprir as tolerâncias do alojamento recomendadas. O design do casquilho permite cargas elevadas, embora sejam colocados requisitos mínimos na precisão do alojamento.
O casquilho com flange de dois furos iglidur® G abrange uma gama muito ampla de diferentes requisitos. O material é ideal para aplicações universais, um verdadeiro "tudo em um". As áreas típicas de aplicação incluem cargas médias e elevadas, velocidades superficiais médias e temperaturas médias. O iglidur® G é o material iglidur® mais versátil. Apresenta um excelente desempenho em todas as modalidades técnicas, sendo o casquilho universal clássico, especialmente no que respeita às especificações gerais, mecânicas, térmicas e tribológicas.
- Muito boa resistência ao desgaste
- Leves
- Isentos de lubrificação
Quando usar?
| Quando não usar?
|
Montagem
Existem diversos métodos de fixação dependendo das cargas. Para cargas baixas radiais, basta instalar os casquilhos com flange iglidur® numa superfície utilizando dois parafusos. Para cargas radiais superiores, é aconselhável aplicar o casquilho com flange iglidur® num furo no lado reforçado na direção da carga. No caso deste furo, são permitidas altas tolerâncias, visto servir apenas como suporte adicional para o casquilho com flange iglidur®. Para atingir cargas radiais superiores, os casquilho com flange iglidur® podem ser montados à pressão num alojamento recomendado com tolerância H. Os parafusos adicionais garantem o encaixe do casquilho no alojamento. Não são necessárias ferramentas ou equipamentos especiais para instalar casquilhos com flange isentos de manutenção iglidur®. Até mesmo o alinhamento em veios com diversos casquilhos é simples durante a instalação.
Unsure if it fits?