igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 from 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
- Part number: JPRM-1214-20-025-054
- Material: iglidur® J
- Shape: Shop guide rings
- Dimensions:
- d1 12 mm
- d2 14 mm
- Adjust dimensions
- Injection moulding
- Service life:
Not available
igus-icon-info-circle-gray
- Fácil de instalar
- Económico
- Mais resistente ao desgaste do que faixas de PTFE
- Maior capacidade de carga
- Variáveis definidas
Preço total: 27,45 EUR27,45 EUR / pc.
plus VAT and shipping charges
loading...
igus-icon-lieferzeit-dot
Saída a partir de 1 dia útil. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias
Porquê complicar as coisas quando podem ser feitas de forma diferente?
Pode ser assim tão simples: substitua fitas de PTFE com estampados elaborados por um único anel guia de encaixe, utilizável em elementos de elevação, válvulas de controlo e suportes.
Pode ser assim tão simples: substitua fitas de PTFE com estampados elaborados por um único anel guia de encaixe, utilizável em elementos de elevação, válvulas de controlo e suportes.
Quando usar anéis de pistão?
| Quando não usar anéis de pistão?
|
Unsure if it fits?