Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.
Contacto direto
igus® Lda.

R Engº Ezequiel Campos, 239

4100-232 Porto

226 109 000*
PT(PT)

Guias drylin W

Categorias
Filtrar
Material
Sistema
Tamanho
Curva

Quantidade de produtos: 6

Guia individual drylin® W, WS-ES

  • Design: Guia linear simples
  • Material: aço inoxidável 1,4571
  • Tipo de guia linear: Redondo
Sob consulta
4 versões, das quais:
3 para envio a partir de 10 dias úteis
Ir para a página do produto

Guia dupla drylin® W, WS-ES

  • Design: Guia linear dupla
  • Material: aço inoxidável 1,4571
  • Tipo de guia linear: Redondo
Sob consulta
2 versões, das quais:
2 para envio a partir de 10 dias úteis
Ir para a página do produto

drylin® W double rail Stainless Steel

  • Hygienic Design 
  • Simple cleaning processes
  • 100% corrosion-free
  • Material: stainless steel V2A / 1.4301
  • Design: Guia linear dupla
  • Material: Aço inoxidável V4A
  • Tipo de guia linear: Redondo
Sob consulta
4 versões, das quais:
1 para envio a partir de 10 dias úteis
Ir para a página do produto
Novidade

drylin W Doublerail WS-ES Mini

  • Corrosion resistance in the smallest installation space
  • Quick and easy cleaning processes
  • Save 30 % installation space compared to size 10-30 (WW-10-30-T415-ES)
  • 100 % lubrication-free, clean and hygienic
  • Design: Guia linear dupla
  • Material: Aço inoxidável V4A
  • Tipo de guia linear: Redondo
Sob consulta
1 versões, das quais:
1 para envio a partir de 10 dias úteis
Ir para a página do produto

drylin® W single rail based on hygienic design

  • Flexible, supported single rails
  • Robust double shaft rails
  • Smooth round design without corners
  • Liner made of iglidur® A160 (compliant with FDA and EU guideline 10/2011 EC)
  • Design: Guia linear simples
  • Material: Aço inoxidável
  • Tipo de guia linear: Redondo

drylin® W EHEDG certified linearguide

  • The monobloc design enables quick slide changes, while smooth surfaces, radii, and defined geometries ensure residue-free water drainage
  • Hygienic design reduces cleaning effort, saves resources, minimizes downtime, and extends the system’s service life
  • EHEDG-certified: The world’s first linear guide with official approval for food processing
  • The iglidur® A160 carriage is PTFE-free and PFAS-tested
  • Design: redondo
  • Material: Aço inoxidável
  • Tipo de guia linear: Redondo

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h