Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.
Contacto direto
igus® Lda.

R Engº Ezequiel Campos, 239

4100-232 Porto

226 109 000*
PT(PT)

Guias drylin W

Categorias
Filtrar
Material
Sistema
Tamanho
Curva

Quantidade de produtos: 2

drylin® W double rail CA anti-reflex AR black

  • Robust hard anodized or cost-effective in black anti-reflex (AR) 
  • Unobtrusive design
  • Rail lenght up to 4,000 mm, delivery of desired lenghts accurate to the millimeter
  • High surface moments on inertia, double rail, ly 8,234 mm⁴, lz 1,171 mm⁴
  • Design: antirreflexo
  • Material: Alumínio anodizado preto
  • Tipo de guia linear: Redondo
A partir de 43,41 EUR/m
6 versões, das quais:
5 para envio a partir de 1 dia útil
1 para envio a partir de 10 dias úteis
Ir para a página do produto

drylin® W double rail WS in size 70

  • Design: antirreflexo
  • Material: alumínio
  • Tipo de guia linear: Redondo
A partir de 79,70 EUR/m
2 versões, das quais:
2 para envio a partir de 1 dia útil
Ir para a página do produto

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h