Casquilhos metálicos revestidos vs. casquilhos deslizantes em polímero iglidur®

A substituição de um casquilho metálico revestido por um casquilho deslizante em polímero iglidur® permite reduzir os custos, em média, até 40%. Quer se trate de uma peça standard em stock ou uma peça especial personalizada. Os casquilhos deslizantes iglidur® são a primeira escolha nas aplicações em que o baixo peso, a resistência química e à corrosão, a elevada fiabilidade e duração de vida desempenham um papel preponderante.

Como funcionam os casquilhos?

Design dos casquilhos metálicos revestidos

Casquilhos metálicos revestidos

Os casquilhos metálicos revestidos têm uma camada deslizante fina e macia. Após o surgimento de desgaste ou danos nesta camada deslizante, os coeficientes de atrito e o desgaste aumentam significativamente. Em muitos casos, pode levar rapidamente a uma "gripagem" entre o revestimento exterior metálico do casquilho revestido e o veio.
Casquilhos deslizantes iglidur®

Casquilhos deslizantes em polímero iglidur®

A estrutura homogénea e contínua, sem camadas, dos casquilhos deslizantes em polímero iglidur®, garante coeficientes de atrito e taxas de desgaste praticamente constantes ao longo de toda a vida útil. Lubrificantes sólidos e materiais de reforço estão distribuídos uniformemente por toda a secção transversal.  

Qual é a diferença entre os dois tipos de casquilho?

Casquilhos metálicos revestidos

Casquilhos metálicos revestidos

Resistentes a altas temperaturas e boa resistência química

Elevada capacidade de carga estática graças ao revestimento exterior metálico

Camada deslizante fina e macia

Funcionalidade limitada com movimentos de oscilantes sob cargas elevadas

Custos adicionais para versão resistente à corrosão

Sensíveis a cargas nas extremidades

Risco de danificação da camada deslizante na instalação

Casquilhos deslizantes iglidur® G

Casquilhos deslizantes em polímero iglidur®

Toda a espessura da parede funciona como zona de desgaste

Elevada duração de vida com todos os tipos de movimento

100% isentos de corrosão

A duração de vida pode ser calculada online

Económicos

Elevada resistência química

Em conformidade com a RoHS

Leves

Resistentes à sujidade

Elevado amortecimento mecânico

Resistentes a cargas nas extremidades

Permitem utilizar veios macios de baixo custo


A FAUN Viatec GmbH usa casquilhos deslizantes iglidur® para assegurar que as suas vassouras mecânicas têm uma elevada duração de vida

Vassoura mecânica produzida pela FAUN Viatec GmbH usa casquilhos deslizantes iglidur®
Esta vassoura mecânica é utilizada continuamente, especialmente em cidades e municípios. Para garantir a longa duração de vida de todas as suas máquinas, a FAUN Viatec está a substituir os casquilhos metálicos por casquilhos deslizantes em polímero iglidur®. Estes são utilizados em pontos críticos, como a escova circular, que está quase constantemente sujeita a fortes impactos ao varrer as bermas, e a zona da tampa traseira, que é exposta a elevadas forças e sujidade quando é aberta e fechada.

Caixa de amostras "iglidur improves"

Peça uma caixa de amostras gratuita!

Veja por si mesmo a qualidade dos nossos produtos. Esta caixa de amostras contém os casquilhos deslizantes da igus® mais importantes e ajuda-o a escolher o casquilho certo para a sua aplicação.
Encomendar já gratuitamente!

Saiba mais sobre os casquilhos deslizantes iglidur®

Laboratório de testes com bancos de ensaios para casquilhos deslizantes Saiba mais sobre os casquilhos deslizantes iglidur®, visite a nossa loja online ou obtenha dicas e informações úteis sobre dimensionamento, instalação e muitos mais tópicos relacionados com a tecnologia de casquilhos.

Base de conhecimentos

Mãos no tablet Aqui poderá encontrar respostas às perguntas mais relevantes sobre os casquilhos deslizantes. Respondidas ao detalhe pelos nossos especialistas em casquilhos deslizantes. 

Aplicações de casquilhos deslizantes iglidur

Máquina agrícola no campo Cada vez mais engenheiros de projeto e manutenção confiam nos nossos casquilhos deslizantes em polímero iglidur® para as suas aplicações com movimento. São até 40% mais económicos do que as soluções em metal, isentos de manutenção e lubrificação e entregues rapidamente.

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h