Calota esférica detetável igubal® RN248EM, dimensões métricas,

  • Série dimensional: E de acordo com a norma DIN ISO 12240
  • Material da calota esférica: iglidur® RN248
  • Detetável
  • Material da calota: iglidur® RN248

Alguma dúvida quanto à adaptação?

Descrição do produto
Calota esférica igubal® RN248EM - detetável
 
Cada material iglidur® tem propriedades especiais que determinam a sua aplicabilidade em função dos requisitos específicos da aplicação.
O material iglidur® RN248EM pode ser rapidamente encontrado em caso de utilização indevida ou falha devido a ser detetável. Isto significa que é possível encontrar até o mais pequeno fragmento com equipamentos de deteção de metais.
 
Propriedades do material
  • Resistente ao pó e à sujidade
  • Isento de lubrificação e de manutenção
  • Amortecimento de vibrações
  • Leve
  • Isento de corrosão

Áreas típicas de aplicação
  • Equipamentos de linha de produção
  • Criação de modelos
  • Design de mobiliário/industrial
  • Poderá encontrar muitas mais áreas de aplicação em Soluções industriais
 
Quando usar?
  • Caso necessite de materiais isentos de manutenção
  • Quando é necessário montar os componentes da série dimensional E
  • Caso seja necessária uma elevada força de compressão
  • Caso seja necessária elevada flexibilidade
Quando não usar?
  • Caso as temperaturas sejam superiores a +90 °C
  • Caso sejam necessários diâmetros superiores a 12 mm
  • Se forem necessárias velocidades de rotação superiores a 0,5 m/s
Utilize as nossas opções de filtro para encontrar o produto adequado

Tolerâncias
 
As calotas esféricas igubal® isentas de manutenção foram concebidas com uma tolerância de diâmetro interior de E10. A tolerância recomendada para o veio deve estar entre h6 e h9. Salvo indicação em contrário, todos os valores de tolerância são tratados de acordo com a norma DIN ISO 2768-m
Dados técnicos
Downloads

Outras soluções

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h