Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.
Contacto direto
igus® Lda.

R Engº Ezequiel Campos, 239

4100-232 Porto

226 109 000*
PT(PT)

drylin® W complete slide system WW-HKD

  • Design: redondo
  • Material do elemento deslizante: iglidur® J
  • Com travão manual
  • Material: liga de zinco
Descrição do produto
The WW-HKD is a pre-assembled guide carriage with round guides and integrated hand clamping, ideal for precise and simple positioning tasks. It enables low-friction movements and quick fixing of positions, making it particularly suitable for applications in assembly, testing technology or laboratory use. Made from robust materials, it impresses with its reliability, durability and ease of use. 
Dados técnicos
Acessórios

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h