Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.
Contacto direto
igus® Lda.

R Engº Ezequiel Campos, 239

4100-232 Porto

226 109 000*
PT(PT)

drylin® W pillow block WJ200UM-01 with preload in size 25

  • Stable positioning
  • Without additional clamping
  • 100% lubrication-free operation
  • Com pré-carga
Descrição do produto
The WJ200UM-01-25-P40 linear bearing in size 25 offers precision and reliability in a compact form. Thanks to the preload, the bearing remains securely in place after adjustment without additional clamping. The individually adjustable displacement forces enable controlled movement that can be perfectly tailored to your requirements.
In tests with a load of 300 N, a distance of 2000 mm and speeds of up to 0.3 m/s², the bearing proved its durability with 4,298,15 double strokes. Low-maintenance and powerful, the WJ200UM-01-25-P40 is the ideal solution for precise and stable movements in a wide range of applications.
Dados técnicos
Acessórios

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h