Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.
Contacto direto
igus® Lda.

R Engº Ezequiel Campos, 239

4100-232 Porto

226 109 000*
PT(PT)

drylin W linear slide 06-70 narrow design, black anodised, length 60 mm

  • Seamless finish, almost invisible in the profile environment in automation cells.
  • Width 79 mm corresponds to an installation space gain of 15 %
  • Reduced risk of collision including
  • Tested service life: size 06, rail length 1,000 mm, carriage length 150 mm, load 75 N, vertical alignment, parallel synchronised drive, speed 0.02 m/s, acceleration 0.2 m/s², result 21,071,115 double strokes (35,821 km)
  • 100 % lubrication-free
  • Design: redondo
Descrição do produto
Seamless finish, almost invisible in the profile environment in automation cells. Width 79 mm corresponds to an installation space gain of 15 % Discreet appearance, reduced risk of collision

Including Tested service life: size 06, rail length 1,000 mm, carriage length 150 mm, load 75 N, vertical alignment, parallel synchronised drive, speed 0.02 m/s, acceleration 0.2 m/s², result 21,071,115 double strokes (35,821 km) 100 % lubrication-free
Dados técnicos
Acessórios

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h