Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.
Contacto direto
igus® Lda.

R Engº Ezequiel Campos, 239

4100-232 Porto

226 109 000*
PT(PT)

ReBeLMove cart

Product information
  • Expandable platform
  • Move and position large objects
  • 100 kg pulling force
Descrição do produto
Base cart made of aluminum profiles for custom setups. The cart allows the transport of larger objects and placement at any position in the room. The pulling force is 100 kg. The cart is driven under by the AMR, locked, and then moved in tow operation. The cart is delivered as a platform, which can then be built upon. Special setups may be listed separately in the offer. CE certified.
Dados técnicos

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h