Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.
Contacto direto
igus® Lda.

R Engº Ezequiel Campos, 239

4100-232 Porto

226 109 000*
PT(PT)

ReBeLMove tilt protection

Product information
  • Transport of empty crates
  • Stacking of 400 x 300 and 400 x 600 mm small load carriers
Descrição do produto
The 'anti-tipper' attachment is designed for transporting empty crates. It enables several empty crates to be transported in a stack. Both full (400x300 mm) and half (400x600 mm) Euro crates can be stacked. Please note that only empty containers up to a total weight of 25 kg may be transported and that the robot only moves ahead with the 'anti-tipper'.
Dados técnicos

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h