Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.
Contacto direto
igus® Lda.

R Engº Ezequiel Campos, 239

4100-232 Porto

226 109 000*
PT(PT)

ReBeLMove stations

Product information:
  • Flexibly expandable
  • Made of metal or aluminum
  • Various sizes available
Descrição do produto
The stations for unloading small load carriers (KLT) are available in two different materials:
  • Metal container station
  • Container station made of aluminum profiles. This system can be extended with buffer compartments.
An integrated roller conveyor enables automatic unloading.
Dados técnicos
Acessórios

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h