Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.
Contacto direto
igus® Lda.

R Engº Ezequiel Campos, 239

4100-232 Porto

226 109 000*
PT(PT)

ReBeLMove divider

Product information
  • Separate containers easily
  • Format 400 x 300 mm
  • Efficient loading and unloading
Descrição do produto
With the additional separator attachment, it is possible to transport up to two 400 x 300 mm Euro containers. This enables loading and unloading in one trip by replacing a filled small load carrier (SLC) with an empty SLC.
Dados técnicos

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h