Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.
Contacto direto
igus® Lda.

R Engº Ezequiel Campos, 239

4100-232 Porto

226 109 000*
PT(PT)

ReBeL Mini | Model figure

Product information
  • Flexible Axes
  • Light
  • Unique
...like the real ReBeL Cobot

Size: 60 mm x 36 mm x 180 mm

 
Descrição do produto
The ReBeL Mini stands out with its sleek design and versatile mobility. It offers not only entertainment but also educational value. Crafted from durable materials, it is prepared for any adventure. Perfect for young explorers and aspiring engineers.

Size: 60 mm x 36 mm x 180 mm
Dados técnicos

Aconselhamento personalizado

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h