Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.
Contacto direto
igus® Lda.

R Engº Ezequiel Campos, 239

4100-232 Porto

226 109 000*
PT(PT)

iglidur® RN326, bar stock round bar

  • Low moisture absorption
  • High temperature resistance
  • High chemical resistance
  • Corrosion-free
  • Available material thickness: 15mm
  • Lubrication-free and maintenance-free
Descrição do produto
iglidur® bar stock RN326

Lubrication-free iglidur® bar stock materials offer the option of freely designing all types of maintenance-free sliding elements and bearings. The variety of iglidur® plain bearing materials ensures optimum matching of the bearing material with the best coefficients of friction and wear for the counter partner.
In addition to bar stock for our own processing, we also offer you the production of plain bearings, sliding elements and glide strips of any shape. We can even provide urgent prototypes in a matter of days in line with an agreed deadline.
Note: Our bar stock is manufactured with excess dimensions.
Certificados e normas
Em conformidade com a RoHS
De acordo com a norma 2011/65/EU (RoHS 2)
Dados técnicos

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h