Novo material: xirodur® F500

Material xirodur® F500

Condutor e resistente a químicos

A gama de materiais condutores de eletricidade xirodur continua a crescer. Lançamos o material F500, uma versão particularmente resistente a químicos , que pode ser utilizado em aplicações com temperaturas de -50 até +150°C.

Exemplo de aplicação: Indústria de semicondutores 
Melhoria técnica

Melhoria técnica

  • Resistência superficial <104Ω
  • Resistentes a temperaturas até 150 °C
  • Extremamente resistentes aos produtos químicos (ácidos fortes)
Redução do custo

Redução do custo

  • Maiores intervalos de manutenção e ausência de corrosão nas máquinas da indústria de semicondutores
Provas dadas

Provas dadas

Reciclagem

Sustentabilidade

  • Benéfico para o ambiente devido à ausência de lubrificantes adicionais
  • A igus® apoia a economia circular dos plásticos e está a investir na reciclagem química. Saiba mais em: igus.pt/sustainability

Resultado da medição ESD

Medição ESD do material condutor xirodur® F500 xirodur® F500 no teste

Apresentação das novidades



Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h