Casquilhos lineares em eco materiais

Adaptador reciclado para casquilhos

Casquilhos lineares em eco materiais

Alojamentos lineares feitos do polímero P4 da igus® 100% reciclado e casquilhos em iglidur® J4 com elevada percentagem de material reciclado. Os alojamentos lineares bipartidos permitem uma fácil substituição diretamente em veios redondos.
Perguntas sobre o produto

Casquilhos lineares em eco materiais
Para todos os veios redondos: aço/aço inoxidável endurecido ou macio, alumínio anodizado duro ou carbono. Muitos artigos disponíveis em 24 horas.
Mais informações sobre guias lineares redondas drylin R
Casquilhos lineares em eco materiais
Melhore a tecnologia com as novidades da igus

Melhoria técnica

  • Alojamento linear em iglidur® ECO P, material 100% reciclado, 0% de pegada de CO2
  • Elementos lineares em iglidur® J4 com elevada percentagem de material reciclado e uma pegada de CO2 60% inferior à dos elementos standard feitos de iglidur® J.
Reduza custos com as novidades da igus

Redução do custo

  • Baixo peso devido ao plástico
  • As metades do alojamento bipartido para substituição do casquilho diretamente no
    veio
  • Para todos os veios redondos: aço/aço inoxidável endurecido
    ou retificado, alumínio anodizado duro ou
    carbono
Comprovativos de funcionamento das novidades da igus

Provas dadas

  • Comparação do peso: adaptador reciclado 27g TJ4UMP-01-20-RECP, adaptador em alumínio 49g TJUM-01-20, redução do peso de aproximadamente 50%
Reciclagem com as novidades da igus

Sustentabilidade

  • Isentos de lubrificantes
  • Reaproveitamento dos plásticos da igus®
  • Adaptador reutilizável
  • A igus® tem investido na Mura Technology desde o início, e está a promover a reciclagem química. Desde resíduos plásticos a petróleo bruto em 20 minutos:
    igus.pt/hydroprs


Contacte os nossos especialistas

Especialista da igus Ricardo Maia O nosso especialista da igus®, terá todo o gosto em aconselhá-lo , sem qualquer compromisso.
Contacte-nos aqui

Descarregar o catálogo mais recente

Novidades HMI 2021 Descarregue o ficheiro PDF e saiba mais sobre as inovações da igus.
Ir para ficheiros PDF

Mais produtos drylin®

Ícone carrinho de compras Descubra uma variedade de produtos e soluções para as suas aplicações no nosso site.
Ir para outros produtos

Exemplos de aplicação dos nossos produtos drylin


Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h