O robô para AGVs - robolink® DP com sistema de transporte sem condutor

robolink DP para AGV

Conjunto plug-and-play para robolink® DP com AGV de MiR

O robolink® combinado com um AGV é uma valiosa adição à intralogística, gestão de escritórios ou cuidados ao paciente. Pode ser configurado de forma individual para a aplicação relevante. O robolink® DP, incluindo software e ecrã táctil, está disponível no igus em duas versões:
  • sem estrutura de ligação MiR ( referência: DLE-MIR-0001)
  • com estrutura de ligação MiR (referência: DLE-MIR-0002)
A solução completa com a AGV (MiR) está disponível no RBTX, a plataforma da igus® para robótica low-cost.

Solução modular para robótica colaborativa profissional

Com software integrado

Os robôs robolink® DP utilizam o sistema de controlo para robôs da igus. O software contido no pacote liga o sistema ao software AGV, de modo a que os dois possam ser utilizados em conjunto. 
As áreas típicas de aplicação incluem o seguinte:
  • Bin-picking
  • Transporte de pequenas cargas
  • Carga e descarga automática do sistema de armazenamento e de transporte em várias posições/em várias alturas
  • Execução de tarefas de manipulação complexas tais como deteção inteligente, fixação, classificação ou montagem de objetos
  • Testes de controlo de qualidade móvel e registo de inventário com sensores de câmara
  • Apoio ao cliente
  • Cuidados aos doentes
Sistema de controlo para robôs da igus

Melhore a tecnologia com as novidades da igus

Melhoria técnica

  • Utilização autónoma de AGVs com robolink® DP
  • Integração do kit Plug-and-play para AGV e robolink® DP
  • Apoio autónomo aos empregados
Reduza custos com as novidades da igus

Redução do custo

  • Integração pronta a utilizar com software e hardware
  • Amortização esperada em 12-18 meses
  • Utilização de produtos de automação low-cost
Comprovativos de funcionamento das novidades da igus

Provas dadas

  • Integração rápida - apenas alguns minutos graças ao sistema plug-and-play; ligue-o, faça o seu plotting, crie as suas estações e está pronto a trabalhar
Reciclagem com as novidades da igus

Sustentabilidade

A igus® apoia a economia circular e investe na reciclagem química. Saiba mais sobre o tópico em Plastic2oil


Dados técnicos

  • Altura: 1780mm
  • Altura de descarga: min. 600 mm, máx. 1500 mm
  • Peso total: 22,4 kg + 62,5 kg
  • Tamanhos de contentores suportados: 300 x 400 mm (400 x 600 mm a pedido)
Software AGV

robolink® DP

robolink® RL-DP robô leve para automação flexível

  • Alcance até 790 mm
  • Disponível com controlo para robôs da igus   (opcional)
  • Possibilidade de seleção individual de cor
  • Versão especial para salpicos de água com IP44 disponível
Mais sobre o robolink® DP

Automação low-cost - Áreas de aplicação

Aplicações LCA Mais de 8.000 soluções individuais por ano!
Selecione a sua indústria ou aplicação e saiba mais sobre as histórias de sucesso dos nossos clientes.
Ir para biblioteca de aplicações

Descarregar o catálogo mais recente

Novidades HMI 2021 Pode encontrar todas as inovações da Automação Low-cost no catálogo interativo. 
 

Ir para a loja de automação low-cost

Ícone carrinho de compras Descubra uma variedade de produtos e soluções para as suas aplicações na nossa loja online.
 
Ir para outros produtos


Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h