O primeiro cabo IO-Link para torção e calhas articuladas com 36 meses de garantia


Novidades na SPS 2020

CF77.UL.D: O cabo IO-Link é uma solução fiável para calhas e robôs

O IO-Link é um desenvolvimento adicional dos sistemas clássicos INI ao adicionar a opção de controlar os sensores. Com estes cabos, criámos uma solução fiável para robôs e calhas articuladas.
Encomende online agora!
Um padrão mundial: IO-Link. Este sistema é a primeira tecnologia IO (IEC 61131-9), normalizada a nível mundial, a comunicar com sensores e atuadores. É uma poderosa comunicação ponto-a-ponto baseada na ligação comprovada de 3 condutores de sensor e atuador. O IO-Link é o próximo passo para utilizar de forma inteligente a tecnologia de ligação existente para sensores e atuadores.

Melhoria técnica

Melhoria técnica

  • Otimizados para aplicações de torção (±180°/m) em robôs
  • Para espaços de instalação pequenos até 6.8xd com cálculo online da duração de vida
Redução do custo

Redução do custo

  • 32% mais económico do que soluções atualmente disponíveis no mercado
  • 36 meses de garantia
Provas dadas

Provas dadas

  • Testados no maior laboratório de testes (de 3800 m²), de cabos em aplicações com movimento
  • Teste chainflex Nº 4869com 22 milhões de ciclos
Sustentabilidade

Sustentabilidade

  • A utilização de componentes inteligentes ligados aos robôs, leva a uma maior disponibilidade dos equipamentos e a uma maior facilidade de utilização do interruptor final.
  • A igus  apoia a economia circular dos plásticos e está a investir na reciclagem química


Cabos Ini em utilização

As vantagens do IO-Link - eficiência e redução dos custos

O IO-Link é universal: o interface comunica desde o sistema de controlo até ao nível de automação mais baixo e pode ser conectado a quase todos os sistemas bus. Tudo o que precisa é de um cabo de 3 fios e uma conexão standard com conectores M5, M8 ou M12. Com o IO-Link, os sensores podem ser instalados diretamente no ponto de ação, onde estão posicionados de forma otimizada em termos de processamento de tecnologia e comunicados através do sistema de controlo.
 
O IO-Link é inteligente: a tecnologia standard permite trocar dados e eventos. Este permite ainda guardar os parâmetros diretamente no IO-Link master.  

Visão geral de todos os detalhes sobre os novos cabos IO-Link CF77.UL.D

Referência igus®Número de condutores e secção
Diâmetro exterior 
Índice de cobre Peso 
 [mm²][mm][kg/km][kg/km] 
CF77.UL.03.05.INI5 x 0,346,017      35 encomendar
CF77.UL.03.05.INI. D5 x 0,346,017      35 encomendar

Reduza significativamente os custos através da maior duração de vida com o cabo certo

Listas de verificação ajudam a tomar decisões de compra complexas

Os sistemas de fornecimento de energia a máquinas requerem um grande número de cabos elétricos. Muitos cabos são semelhantes em estrutura, mas têm propriedades mecânicas diferentes. No entanto, estes cabos que se dizem económicos, é raro cumprirem com os requisitos de máquinas e aplicações complexas. O que geralmente leva a demorados tempos de paragem e elevados custos de manutenção posteriores - correspondendo a um custo total superior para o cliente.
 
Para evitar isso e para reduzir significativamente o custo, a lista de verificação apresentada neste documento gratuito poderá ajudar na sua tomada de decisão. A lista apresenta os principais fatores a considerar aquando da seleção de cabos e ilustra a relevância dos parâmetros essenciais para todos os clientes.

Fichas técnicas dos cabos chainflex

Fichas técnicas dos produtos Veja aqui todos os detalhes e especificações da última geração de cabos chainflex. Nas fichas técnicas dos produtos, encontrará vários factos, assim como secções nominais e as principais informações para cada cabo.
 
Clique aqui

Garantia chainflex de 36 meses

Garantia chainflex Oferecemos uma garantia de 36 meses para os nossos cabos com confiança, pois somos capazes de realizar previsões fiáveis quanto à sua duração de vida graças aos mais de 30 anos de experiência e às 800 experiências realizadas simultaneamente no nosso laboratório de testes com 3.800 m².
Clique aqui

Cabos INI confecionados

Gama de produtos readycable Os cabos de sensores/atuadores para calhas articuladas são cabos com raios de curvatura a partir de 4 x d. Os cabos CF.INI são testados em calhas articuladas com muitos milhões de ciclos. Possuem várias certificações e respeitam diferentes normas, como, por ex., UL, CSA, CE Desina e resistência a óleos. Estão disponíveis várias extremidades nos cabos de sensor/atuador.
Clique aqui

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h