Pacote de cabos CFSPECIAL chainflex® para sistemas TopDrive nos e-loop

Novidades na SPS 2020

O pacote de cabos TopDrive composto por cabo de potência, dados e cabo híbrido para os sistemas TopDrive

Para o sistema de calhas articuladas e-loop, estão a ser criados cabos de alta qualidade que se ajustam com precisão a esta aplicação e garantem a máxima durabilidade.
Encomende diretamente!
O e-loop é a solução ideal para aplicações verticais suspensas em condições ambientais adversas. Esta calha articulada foi especialmente desenhada e construída para substituir cabos em laçada em equipamentos de perfuração.  É resistente ao choque, mantém o raio de curvatura e pode ser aberta ao longo do seu comprimento. Os cabos estão individualmente livres de tensão nas extremidades para garantir a modularidade durante a manutenção.
 
Com os novos cabos CFSPECIAL.5xx, existe finalmente uma gama de cabos no catálogo chainflex, que podem vir a reduzir os custos em 35% se comprados diretamente na igus.  
Melhoria técnica

Melhoria técnica

  • Harmonização com todos os componentes dos TopDrive para uma ligação óptima entre conectores e calha
  • Rapidamente disponíveis como produto standard para reparação e substituição
Redução do custo

Redução do custo

  • Redução dos custos até 35% dado não ser necessário fabricar produtos únicos para projectos.
  • 36 meses de garantia
Provas dadas

Provas dadas

  • Capacidade de carga extremamente elevada através da utilização de elementos de tracção de alta resistência comprovada em testes com mais de 15,000% sobre DIN VDE 0298.
Sustentabilidade

Sustentabilidade

  • Devido à entrega a pedido, é evitado o desperdício excessivo de cabos
  • A possibilidade de reparar o sistema completo leva a uma utilização mais longa de todo o sistema de calhas articuladas


Pode ver aqui toda a nova gama de cabos CFSPECIAL.5xx

Condutores:
Referência n.ºNúmero de condutores e secção Diâmetro exteriorÍndice de cobrePeso  
 [mm²][mm][kg/km][kg/km]  
CFSPECIAL.572.700.01(1 x 70)Csob consultasob consultasob consulta encomendar
CFSPECIAL.572.2400.01(1 x 240)C31,525812871 encomendar
CFSPECIAL.572.3000.01  (1 x 300)C34,031893553 encomendar
CFSPECIAL.572.4000.01(1 x 400)C37,542694704 encomendar

 
Cabo de dados:
Referência n.ºNúmero de condutores e secçãoDiâmetro exteriorÍndice de cobrePeso  
 [mm²][mm][kg/km][kg/km]  
CFSPECIAL.532.15.08.02(8x(2x1,5)C)C30,05131014 encomendar
CFSPECIAL.532.15.16.02(16x(2)C)C36,59791659 encomendar

 
Cabo híbrido:
Referência n.ºNúmero de condutores e secçãoDiâmetro exteriorÍndice de cobrePeso  
 [mm²][mm][kg/km][kg/km]  
CFSPECIAL.592.001(30G4.0+4x(2x2.5)C)C44,017502735 encomendar

Qual é o melhor o sistema de calhas articuladas para sistemas top drive?

Sistema de calha articulada modular e-loop

O negócio do petróleo e gás não é fácil, especialmente no chamado sector da produção e extracção no solo. Impulsionada pelo preço do petróleo, a indústria tem hoje de trabalhar cada vez mais de forma eficiente para sobreviver no mercado.  O sistema de calhas articuladas To Drive localizado no centro da fábrica desempenha um papel decisivo na sua eficiência. Para instalações mais antigas, o sistema de calhas articuladas deve ter uma manutenção fácil e de baixo custo. Para novos sistemas, o sistema de calhas articuladas deve corresponder ao grau de automação do sistema, baseado no tempo.
 
De forma a ter um guiamento robusto e fiável para mangueiras e cabos elétricos em aplicações verticais suspensas, a igus desenvolveu o e-loop, uma alternativa aos cabos em laçada– ideal para aplicações tridimensionais.  O e-loop combina as vantagens de uma calha articulada em polímero com as de um cabo de elevada resistência à tração. Dentro da calha articulada, o cabo de tração transfere as forças de tração para o terminal de fixação e depois para a estrutura. Como consequência,os condutores ficam totalmente livres de tensão.  O sistema de calhas articuladas modular em polímero de elevada performance, assegura um raio de curvatura definido e suporta facilmente vibrações e choques.
Saber mais sobre o e-loop aqui


Documento técnico: guiamento de cabos em plataformas de perfuração vertical

Uma recente alternativa aos cabos em laçada em plataformas de perfuração vertical permite uma duração de vida significativamente mais longa, sob condições ambientais muito desfavoráveis.
 
Neste documento técnico, encontra os seguintes temas:

  • Áreas de aplicação do e-loop 
  • Estado da tecnologia de cabos em laçada
  • Teste de impacto para calhas articuladas

Planeamento de projeto

Planeamento de projeto Soluções personalizadas, para além dos produtos de catálogo, para aplicações especiais.
Mais informações

Garantia chainflex de 36 meses

Garantia chainflex Oferecemos uma garantia de 36 meses para os nossos cabos com confiança, pois somos capazes de realizar previsões fiáveis quanto à sua duração de vida graças aos mais de 30 anos de experiência e às 700 experiências realizadas simultaneamente no nosso laboratório de testes com 3.800 m².
Mais informações

Sistemas completos readychain

Solução completa RC Tudo a partir de um único fornecedor! O tempo de confeção diminui em 95%
Mais informações