Sobre engenharia

Excesso de intervenções da engenharia ou simplesmente correto? No final, o cliente decide.

O cliente define o que é perfeito. Compreender as necessidades do cliente evita a sobre-engenharia

Porque é que as empresas não cobrem os seus custos apesar da perfeição

Armadilha dos custos: planear para além da especificação

  • Planeamento do produto (avaliação das necessidades, brainstorming, estudo de viabilidade)
  • Desenvolvimento do produto (layout, design)
  • Produção (planeamento da produção, produção, montagem, colocação em funcionamento)

Sem diálogo, as ideias de design são muitas vezes demasiado boas

A tendência: os inquéritos aos clientes captam as necessidades

  • a estabilidade de um produto e o consequente aumento da sua vida útil
  • economizar ainda mais espaço de instalação ao implementar um componente na máquina
  • reduzir o nível de ruído num sistema ou na produção
  • reduzir o peso de um produto
  • Reduzir os tempos de montagem para instalação num sistema
  • Minimizar os custos/intervalos de manutenção dos componentes/peças e, por conseguinte, da máquina
  • Reduzir o custo total de propriedade (aquisição, funcionamento, manutenção, eliminação)

Resultados surpreendentes e diversidade de variantes entre sectores

Conclusão

Sobreengenharia

Leia a segunda parte para saber como a igus® implementa as descobertas no terreno. Transfira o manual técnico completo e gratuito "Over-Engineering" aqui.

Um produto só é tão bom quanto o cliente o classifica.

Poupe dinheiro com as mais recentes gerações de calhas articuladas

Mais estabilidade, as mesmas dimensões e uma poupança de 30% no preço.

Dimensões semelhantes, preço mais baixo

Poupe 40 % no preço com dimensões quase idênticas da e-chain®.

Terminais de fixação para cobot igus

Economize até 50 % no preço com componentes de robô com boa relação custo-benefício.

Poupe dinheiro graças à guia resistente a químicos

Poupe 58% nos custos, utilizando um canal de plástico resistente a ácidos em vez de aço inoxidável

Verificação de preços chainflex

Poupe 64,7 % no cabo de controlo, dispensando o PUR e o CF130.UL.D

Sistemas confecionados prontos a instalar

Economia pronta para instalar: reduza os custos de armazenamento para o cabo, e-chain® e conetor a zero

Produção personalizada ou em série

Com a readychain®, o número de fornecedores e de encomendas é reduzido em 75%

Reduza os custos com os smart plastics

Economizando graças a soluções para monitoramento de condições e manutenção preditiva

Redução dos custos graças às eficientes calhas articuladas

Poupar potência de acionamento - reduzir os custos de energia

Reduza os custos com um serviço de instalação certificado

Tempo de paragem da máquina - dinheiro desperdiçado

Melhorar a tecnologia, reduzir custos
Formas adicionais de poupar

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Ricardo Carvalho
Ricardo Carvalho

Inside sales engineer

Escrever e-mail

Envios e consultas