Rodas dentadas de dente reto duradouras com impressão 3D

Substitua já as rodas dentadas de dente reto: até 80% mais resistentes ao desgaste do que as maquinadas e moldadas por injeção

► Rápida produção: prontas a enviar em 3 dias
► Configure a roda dentada de dente reto certa em 60 segundos com os nossos modelos CAD gratuitos
► Sem paragens das máquinas: ferramenta de cálculo de duração de vida para rodas dentadas de dente reto

Configurador CAD de rodas dentadas

Configurador CAD de rodas dentadas de dente reto Não tem dados CAD disponíveis? Com o nosso configurador de rodas dentadas, pode criar um modelo individual de rodas dentadas com dentes retos com geometria do dentado otimizada em menos de 60 segundos.

Amostra grátis de roda dentada de dente reto

Amostra de roda dentada de dente reto impressa em 3D Ainda não está convencido? Veja por si mesmo: teremos todo o gosto em enviar-lhe uma amostra gratuita de uma roda dentada de dente reto.

Ferramenta de cálculo da duração de vida de rodas dentadas de dente reto

Ferramenta de cálculo de duração de vida para rodas dentadas de dentes retos impressas em 3D Quanto tempo dura a roda dentada de dente reto impressa em 3D? Basta inserir os parâmetros da aplicação para calcular a duração de vida previsível com apenas alguns cliques.

Instruções de projeto de impressão 3D

Dicas de projeto para o serviço de impressão 3D
Descarregar instruções de projeto (PDF)

Instruções para rodas dentadas em polímero

Instruções para rodas dentadas impressas em 3D
Descarregar diretrizes para rodas dentadas (PDF)

Rodas dentadas impressas em 3D em polímeros iglidur de elevada performance

► Duração de vida previsível
► É possível criar qualquer geometria : formatos especiais e peças de substituição
► Geometria do dentado otimizada para uma maior duração de vida
► Autolubrificadas: funcionamento a seco graças aos lubrificantes sólidos
 
Duram até 5 vezes mais do que as rodas dentadas em plásticos normais
Testadas e comprovadas: as rodas dentadas em iglidur têm uma duração de vida consideravelmente mais longa do que as rodas dentadas maquinadas ou injetadas em plásticos normais.

Qual o material é melhor para cada equipamento? 

  • O iglidur I3  é caracterizado pela elevada capacidade de carga, é adequado para engrenagens retas e cónicas, e pode ser utilizado  para todos os outros  tipos de rodas dentadas resistentes ao desgaste.
  • O iglidur I6  tem propriedades de deslizamento otimizadas e é, portanto, ideal para engrenagens helicoidais ou outras rodas dentadas onde é exigida a conformidade com as normas alimentares.
  • O iglidur I8-ESD é adequado para rodas dentadas onde as propriedades ESD são necessárias, como por exemplo para ATEX 
Rodas dentadas em polímero impressas em 3D

Aplicações de clientes com rodas dentadas impressas em 3D

Informação sobre a impressão 3D na igus®

Porquê optar pela impressão 3D na igus?

Mais informações sobre
  • Os nossos materiais
  • processos aditivos
  • Serviços e apoio
Testes de desgaste de rodas dentadas em polímero

Testes de desgaste de impressão 3D

Os polímeros iglidur são mais resistentes ao desgaste do que o PLA, ABS e outros materiais e processos de fabrico
Novidades de impressão 3D

Novidades da impressão 3D

Inovações na área da impressão 3D industrial. Novos produtos e serviços para o fabrico aditivo com polímeros resistentes ao desgaste.


Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h