Imprensa

Tem alguma questão? Precisa de algum material específico? Disponibilizamos comunicados de imprensa atuais e imagens com qualidade de impressão para download.  
ContactoGostaria de pertencer à nossa lista de contactos de imprensa

Comunicados de imprensa por área

UR協働ロボットフェア 2024に出展09/04/2024

イグス株式会社(東京都墨田区、以下イグス)は、2024年4月23日(水)・24日(木)の2日間にわたって開催されるUR協働ロボットフェアに出展いたします。

UR協働ロボットフェア 2024は、ユニバーサルロボット社が主催する2日間限定のイベントです。協働ロボットに特化したセミナーや、周辺機器・ソリューションとロボットシステムのデモが行われ、様々な用途の自動化に使える製品やシステムを一度に学ぶことができます。
本展示会にて、イグスはユニバーサルロボット周辺機器として走行軸7th axisを展示し、UR3eを載せてデモンストレーションします。
皆さまのご来場を心よりお待ちしております。

【UR協働ロボットフェア 2024 開催概要】

会期:2024年4月23日(水)・24日(木) 9:30 ~ 17:00
会場:東京都立産業貿易センター 浜松町館
入場登録締め切り日:2024年4月19日(金) 23:59
イベント内容:
●先行して協働ロボットの活用を推進している企業のリーダーによる特別講演
●組立、搬送、検査、研磨といった様々な作業の自動化に使える周辺機器やシステムのデモ展示
●協働ロボットの活用のヒントが得られる、様々なセミナープログラム
詳細は下記URLをご覧ください。
https://www.universal-robots.com/ja/collaborate-japan-2024/

※ご参加は無料、事前登録制(先着順)となります。ご来場1名様につき1件の事前入場登録が必要です。上記URLにある登録ページより、お早めにお申し込みください。

【イグスが展示する走行軸7th axis】

型式:ZLW-20200S-7TH-DCUR-01‐500(走行軸)
(ユニット=走行軸+コントローラで構成されます)
ストローク:500mm
最大アキシアル荷重:250N
最大ラジアル荷重:550N
位置精度:±0.3mm
キャリッジ長:340mm
周辺温度:0~50℃
●URCap対応 ‐ UR のティーチングペンダントで操作およびプログラミングが可能
●UR3(e)/UR5(e)/UR10(e)/UR16(e)に対応


以上