A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.
Imprensa |
|
Tem alguma questão? Precisa de algum material específico? Disponibilizamos comunicados de imprensa atuais e imagens com qualidade de impressão para download. | |
ContactoGostaria de pertencer à nossa lista de contactos de imprensa |
![]() |
Avanço na tecnologia linear: O novo material deslizante da igus proporciona mais liberdade no projeto26/01/2023
Menos 40% no atrito e a otimização da regra de projeto 3:1: guia miniatura drylin T com o novo material iglidur E3 |
![]() |
A evolução da rosca trapezoidal: o novo standard da igus tem uma eficiência de 82%20/01/2023
A harmonização entre os fusos e porcas, isentos de lubrificação, aumenta a duração de vida em 30% |
![]() |
Resistentes ao desgaste e isentos de lubrificação: os novos varões da igus para contacto com alimentos, funcionamento contínuo e elevada resistência a químicos12/01/2023
Os varões redondos feitos em tribo-plásticos são adequados para componentes especiais isentos de manutenção para uma grande variedade de ambientes |
![]() |
A igus promove a economia circular com as primeiras calhas articuladas do mundo feitas inteiramente de materiais reciclados02/01/2023
Conservar os recursos e aumentar a duração de vida dos produtos – este é o objetivo da igus com a criação das novas cradle-chains E2.1.CG |
![]() |
Concurso manus 2023: a igus está mais uma vez à procura de aplicações inovadoras com polímeros deslizantes16/12/2022
Pela décima primeira vez, a igus está a atribuir o prémio manus às aplicações mais criativas, económicas e sustentáveis com polímeros deslizantes |
![]() |
Controladores low-cost da igus para motores de passo utilizados em tarefas simples de automação02/12/2022
Rápida colocação em funcionamento- desde 120€ diretamente a partir de stock |
![]() |
O novo material de sinterização a laser da igus permite a impressão 3D de tribo-componentes resistentes a químicos21/11/2022
O plástico de elevada performance iglidur I10 é resistente a ácidos, bases, álcool, massas lubrificantes e óleos |
![]() |
Como é que as calhas articuladas da igus se tornam campeãs da poupança de energia21/11/2022
Os elos com rolamentos reduzem a força de acionamento, para as calhas articuladas da série E4.1, em 37% |
![]() |
Ligação em segundos: a pequena calha articulada plug-in da igus reduz o tempo de montagem em 80%08/11/2022
O princípio plug-in da calha articulada readychain micro-speed permite a ligação rápida em espaços de instalação reduzidos |
![]() |
Configure o seu sistema de módulos lineares multiaxiais low-cost da igus em apenas cinco minutos21/10/2022
O configurador de sistemas de módulos lineares multiaxiais drylin facilita a entrada no mundo da automação |
![]() |
Potência e dados combinados no novo cabo híbrido da igus para motores SEW26/07/2022
O novo cabo chainflex altamente flexível reduz em 40% as exigências de espaço na calha articulada e assegura uma transmissão fiável de potência e dados |
![]() |
Só tem de clicar e já está! Ajuste os anéis rotativos deslizantes da igus de forma rápida e precisa20/07/2022
A função de bloqueio do anel rotativo deslizante iglidur PRT elimina ajustes demorados |
![]() |
Tudo perfeitamente arrumado: o e-spool flex mini guia cabos de forma fiável e poupa espaço02/06/2022
O compacto sistema de fornecimento de energia da igus transmite potência, dados e outros meios sem interrupções e sem anel coletor |
![]() |
Eixo linear isento de lubrificação da igus em design higiénico para uma utilização higiénica na tecnologia alimentar20/04/2022
O módulo acionado por correia dentada drylin ZLW com materiais compatíveis com a FDA pode ser limpo rapidamente e não necessita de manutenção graças à tecnologia dos tribopolímeros |