drylin® – Vantagens para a indústria

Resistência à sujidade e às poeiras

As chumaceiras lineares drylin® oferecem a máxima resistência à sujidade e à poeira. Como são dispensados lubrificantes externos, as partículas de sujidade não podem aderir a resíduos de óleo ou massa lubrificante. Se se encontrarem na guia, são removidas da guia pelo elemento deslizante em plástico que atua como um limpador. A ausência de vedantes permite que os elementos deslizantes conduzam a sujidade através do casquilho, por canais, minimizando, assim, o aumento da pressão em frente ao casquilho. Se os casquilhos lineares ficarem gastos devido a condições de extrema sujidade, podem ser facilmente substituídos em qualquer sistema.
drylin® nos ambientes mais árduos
Pinça de soldadura
Unidade de separação com pó de talco

Limpas e higiénicas

As guias lineares drylin® funcionam com elementos deslizantes em plástico em vez de esferas. Estes são compostos por polímeros de elevada performance iglidur®, que integram lubrificantes secos no polímero. Em comparação com as guias de rolamentos, é possível um funcionamento isento de lubrificação, garantindo ao utilizador que as peças das máquinas ou os produtos a embalar não serão contaminados com óleo.
Máquina de fundição a vácuo com alimentador drylin® W
Dispositivo de esvaziamento de latas de bebida
Máquina de pizzas

Resistentes à corrosão e a substâncias químicas

As guias lineares drylin® proporcionam soluções em aço inoxidável puro em diversos subconjuntos. Aqui são utilizados em particular os materiais 1.4301, 1.4305, 1.4408 e 1.4571 – geralmente designados por VA. Estes aços inoxidáveis macios estão entre os metais com maior resistência química e podem ser facilmente utilizados em guias lineares, em conjunto com elementos deslizantes de iglidur® J ou iglidur® X.
Sistema de alimentação de máquina de bolhas
Fábrica de produção de moldes para fundição
Tubo ascendente de perfuração offshore


Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h