Vista Geral dos Produtos drylin®

Desliza em vez de rolar!

Casquilhos lineares drylin® trabalham com elementos deslizantes, ao contrário dos sistemas de rolamentos de esferas. Os testes levados a cabo ao longo de vários anos mostraram que o iglidur® J, J 200 e X são os materiais ideais para a maior parte das aplicações, devido às suas excelentes propriedades de desgaste e atrito.
 
OS Sistemas de guiamento linear drylin® são projetados para trabalhar a seco . Ao contrário dos rolamentos de esferas, as guias drylin® não necessitam de lubrificação, nem dependem do comprimento do curso e, por isso, não possuem restrições sobre o comprimento mínimo de curso.

drylin® T  

drylin® T

Sistema de Guia Linear

Sistemas de guiamento de baixo perfil drylin® N  

drylin® N

Sistema Linear de Baixo Perfil

drylin® W  

drylin® W

Sistemas de Guias Lineares Flexíveis

drylin® R  

drylin® R

Sistemas de Guias Lineares Redondas

drylin® ZLW - Módulo Linear  

drylin® ZLW

Módulo Linear

Fusos e porcas drylin®  

drylin® - Porcas de Rosca Trapezoidal

EasyTube  

drylin® SET - EasyTube

A nova unidade linear para funções de ajuste leve não requer lubrificação com coeficiente de atrito baixo simultâneo e resistência ideal ao desgaste

Guias telescópicas drylin® NT  

drylin® NT

Guias lineares telescópicas

Guias lineares telescópicas isentas de lubrificação até 600 mm com ou sem bloqueio.

Sistemas de medição drylin® WKM  

drylin® WKM

Sistemas de medição digital

Sistemas de medição digital até 10m com bateria, prontos para instalar.

Sistema de medição digital drylin® WKMEX com output externo  

drylin® WKMEX

Sistema de medição digital com saída externa

Dispositivo de medição pronto a instalar para saída de sinal externa.

drylin® W patins híbridos | Patins com roletes  

drylin® W patins híbridos | Patins com roletes

Patins híbridos | patim de rolete em 2 novos tamanhos

drylin® W Patins híbridos | patim de rolete que asseguram forças de acionamento reduzidas – necessário principalmente para ajustes manuais – combinando deslizamento e rolamento.

Tecnologia linear drylin® em aço inoxidável  

drylin® ES

Tecnologia linear de aço inoxidável

Guias lineares, chumaceiras, patins e fusos em aço inoxidável para uma elevada resistência em qualquer ambiente.

drylin® Q descrição geral do produto  

drylin® Q

Guias lineares quadrangulares

Resistentes à torção

Tubo de secção quadrada fabricado em alumínio anodizado duro

Tolera binários até 10 Nm

Isento de lubrificação e de peso leve

Vasta gama de acessórios

Discos deslizantes drylin®  

Discos deslizantes drylin®

Disco redondo de deslizamento RSDJ

Fabricado no material de alto desempenho
iglidur® J

Isento de lubrificação

Baixo coeficiente de atrito

igus® Produtos Polímeros Unipessoal Lda.
Rua Eng. Ezequiel Campos, 239
4100-231 Porto
Fax: +351 228 328 321

Contacto igus® +351 226 109 000 E-Mail para igus®

myigus myCatalog
Sem quantidade mínima
800 - 2000 Envios+Consultadoria Envio em 24h* Amostras grátis

Mais de 100.000 produtos disponíveis! Serviços de consultadoria técnica de segunda a sexta, das 8 às 20 horas e aos sábados entre as 8 e as 12 horas!

Registo na newsletter
Condições Gerais de Venda Realização Observações gerais Declaração de Proteção e Privacidade de Dados