drylin® T - Sistemas de guiamento linear

O sistema de guiamento Linear drylin® T foi especialmente desenvolvido para aplicações de automação e para sistemas de manuseamento. O objetivo do design foi encontrar um sistema de guiamento linear para aplicações nos ambientes mais diversos e extremos. Eles têm as mesmas dimensões dos sistemas de guia linear de esferas
 
Dados técnicos

Elementos deslizantes: Sem manutenção
Material: iglidur® J*
Velocidade máx. da superficial: 15 m/s
Temperatura de operação: -40°C a +90°C
*Outros materiais sob consulta

 

1

Guia e corpo de base do patim feito em alumínio. A guia é anodizada e endurecida, o corpo do patim é anodizado claro.

2

Seis elementos deslizantes feitos de iglidur® J guiam o patim e são posicionados em pares opostos em 3 faces.

3

Alternativamente, a folga dos elementos pode ser ajustada continuamente.

4

Todas as partes em aço são em aço inoxidável

5

O topo é feito em plástico maciço ou aço inox

 
Vantagens:

Isento de lubrificação

Folga do casquilho ajustável

Ajuste automático da folga

Elevada capacidade de carga estática

Duração de vida até 50,000 km sem lubrificação

Elevada resistência à sujidade

Baixa vibração e ruído

Quando não utilizar?

Quando deseja poupar no espaço de instalação
drylin® N
drylin® W

Quando necessita de um sistema de guiamento linear todo em aço inox
drylin® W
drylin® R

Quando necessita de um sistema o mais económico possível
drylin® N
drylin® W

drylin® T - Opções

Os sistemas lineares de guia drylin® podem ser fornecidos com ajuste manual continuo de folga, como automática, nas versões para serviço pesado ou de perfil baixo.

drylin® T - Folga ajustável  

drylin® T - Folga ajustável

A versão standard drylin® T é fornecida já pré-montada e pode ser colocada em funcionamento rapidamente. O usuário pode também ajustar manualmente ou optar por ajuste fino da folga do guia linear. O ajuste individual para a aplicação indicada, bem como o potencial para ajustar-se às irregularidades das superfícies da rosca mediante tolerâncias nas folgas permitidas.

drylin® T - Automático  

drylin® T - Automático

Após montados, os patins drylin® T são autoajustáveis. Em funcionamento a folga neste tipo de patim pode ser automaticamente reduzida, quando a carga aplicada é retirada.

drylin® T - Travão Manual  

Braçadeira manual drylin® TW - HKA

A travão manual foi desenvolvido para tarefas simples. Um polímero preso tem tendência para se mover, o que causa uma diminuição da força de fixação com o tempo (até 70%). Portanto, as aplicações com travão são restritas. Consulte-nos sobre suas aplicações caso necessite de outras opções de travagem.

drylin® T - Trabalho Pesado  

drylin® - Serviço pesado

A série para trabalho pesado é usada geralmente em condições extremas, como sujidade, áreas aderentes, madeira, lama, etc. Os elementos deslizantes em polímero iglidur® J são fixos pelas tampas metálicas e não podem sair. Estes sistemas são compatíveis com muitos patins de esferas e estão disponíveis nas dimensões: TW-01-20, TW-01-25 e TW-01-30.

drylin® T - Miniatura  

drylin® T - Miniatura

A folga não é ajustável para os sistemas de guiamento drylin® T Miniatura. Os elementos deslizantes são montados com alojamento (tipo encaixe) nos patins deslizantes de zamag. Este design simples mas efetivo, faz com que as guias sejam robustas e económicas.

drylin® T - Guia linear compacta  

drylin® T - Guia linear compacta

O sistema de guia linear é indicado para ambientes extremos (sem ajuste da folga). Este sistema de guia linear tem um desenho estreito e as mesas dimensões das guias lineares de esferas. Os elementos deslizantes feitos de iglidur® J são fixos na estrutura e desta forma não se soltam. Indicado para as guias lineares drylin® T tamanho 20

drylin® TWBM - Travão manual  

drylin® TWBM - Travamento manual de alta força de armazenada.

Esta trava manual foi projetada para oferecer longa-duração de alta força de armazenada até 500 N por cada elemento de travão

Acessórios de travão para as guias lineares drylin® T  

Elementos de fixação para a guia linear

Acessórios de travão para uma fixação rápida das guias lineares drylin® T - manual ou pneumático.

igus® Produtos Polímeros Unipessoal Lda.
Rua Eng. Ezequiel Campos, 239
4100-231 Porto
Fax: +351 228 328 321

Contacto igus® +351 226 109 000 E-Mail para igus®

myigus myCatalog
Sem quantidade mínima
800 - 2000 Envios+Consultadoria Envio em 24h* Amostras grátis

Mais de 100.000 produtos disponíveis! Serviços de consultadoria técnica de segunda a sexta, das 8 às 20 horas e aos sábados entre as 8 e as 12 horas!

Registo na newsletter
Condições Gerais de Venda Realização Observações gerais Declaração de Proteção e Privacidade de Dados