Sistema E3

O E3 combina um passo pequeno, funcionamento suave, baixo ruído, robustez, fácil montagem e baixo custo. A ligação por elemento elástico substitui o pino e o furo e evita movimentos relativos entre as articulações. Isto significa virtualmente, zero desgaste ou abrasão (sala limpa). Para reduzir os custos de produção e montagem, a ligação com elemento elástico tem um comprimento de dez elos.
  • Funcionamento extremamente silencioso (máx. 38 dB(A))
  • Sala limpa IPA Classe 1 – praticamente sem desgaste nem abrasão
  • O princípio de fecho de correr proporciona um acesso rápido e fácil aos cabos
  • Boa robustez com elos fortemente interligados
  • Fácil de aumentar e encurtar em qualquer ponto

Indústrias e aplicações comuns
Fabrico e manipulação de semicondutores, ótica, máquinas de "pick & place", transportadores, manipulação de materiais, tecnologia de medição, impressoras e plotters, aplicações em salas limpas, engenharia mecânica em geral
 
 
Sistema E3

Gama de produtos:


Saída a partir de 5 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias E3.10

Altura interior hi: 10mm
Larguras interiores Bi: 20-60mm
Raios de curvatura R: 15-48mm
Passo: 16.7mm

Saída a partir de 5 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias E3.15

Altura interior hi: 15mm
Larguras interiores Bi: 20-60mm
Raios de curvatura R: 32-75mm
Passo: 16.7mm

Saída a partir de 5 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias E3.22

Altura interior hi: 22mm
Larguras interiores Bi: 20-60mm
Raios de curvatura R: 44-75mm
Passo: 16.7mm

Ajuda para a selecção de calhas porta-cabos articuladas

Pode encontrar rapidamente a sua calha porta-cabos adicionando os parâmetros concretos da sua aplicação e ainda com a ajuda da tabela de comparação.

Instruções de montagem

Abertura e fecho de calhas porta-cabos Separação interior e abraçadeiras

Exemplos de aplicação

Aplicações em vários sectores industriais e nos testes de laboratório da igus®.

Salas limpas
Classificação IPA – Relatório IG0704-400:  ISO classe 1, de acordo com a norma DIN EN ISO 14644-1 para o sistema E3, série E3.15.040.075.0 a v = 0,5 m/s, 1 m/s, 2 m/s
iF Design award
iF – Design Award 2005

Saída a partir de 5 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h