Configurar e pedir orçamento de um sistema multiaxial drylin® E

Aqui pode solicitar orçamento para o seu sistema multiaxial personalizado drylin® E com base nos parâmetros das suas aplicações. Preencha o formulário indicado abaixo.

Requisitos

Quantidade Aplicação única Aplicação em série
Novas construções Melhorias técnicas Redução de custos

Dados da aplicação

Coordenadas do centro de massa
no eixo local
Comprimento do curso
sy: mm Eixo X: mm Capacidade de carga: kg
sz: mm Eixo Y: mm Cargas axiais adicionais: N
sx: mm Eixo Z: mm Aceleração: m/s²
Duração de vida: km Ciclo de funcionamento: % Velocidade: m/s
Projeto do sistema
1 mesa linear – X 2 mesas lineares – XX 3 mesas lineares – XXY 2 mesas lineares – XZ 4 mesas lineares – XXYZ
Posição da instalação
Horizontal Vertical Lateral Invertida
Precisão necessária
(no centro de massa) mm
Temperatura ambiente °C
Humidade: Sim Não
Sistema linear igus® preferido:

Tecnologia do motor e acessórios drylin® E

Tecnologia do motor: Passo a passo Motor DC
Versão: Fios entrançados com ficha JST Ficha Encoder Encoder e travão
Cabo de ligação: Não 3 metros 5 metros 10 metros
Versão da ficha: Reto Angular
Sensores: Não NC / Normalmente fechado NO / Normalmente aberto Quantidade: unid.
Motor do cliente
Fabricante: Tipo:

Calhas articuladas

Calhas articuladas: Sim Não
Cabos adicionais: Sim Não (por ex. pneumáticos / elétricos)

Mais informações:

Desenhos CAD

Pode carregar dados até um volume total de 7 MB.
Ficheiro 1:   
Ficheiro 2:   
Ficheiro 3:   
Ficheiro 4:   
Ficheiro 5:   


Os seus dados

Preencha todos os campos assinalados com um asterisco*

Empresa:*
Nome:*
Apelido:*
Tel.:
Email:*
Para receber catálogos ou amostras, coloque aqui a sua morada:
Sr / Srª :
Rua:
Código postal:
Localidade:
País:
Distrito:
Sim, desejo receber informações sobre produtos e serviços atuais da igus® por email. Autorizo a utilização exclusiva dos meus dados pela igus® no âmbito de comunicações de marketing, em conformidade com as leis de proteção de dados. Tenho conhecimento de que posso revogar o meu consentimento posteriormente, a qualquer momento, através do link de "Cancelamento de subscrição" existente em cada email.
Concordo com as regras de proteção de dados e o tratamento dos meus dados. Pode revogar esta autorização a qualquer momento.
Enviar

Contacte

Alexander Mühlens +49 2203 9649 7742 O que necessita?

myigus myCatalog
Sem quantidade mínima
800 - 2000 Envios+Consultadoria Envio em 24h* Amostras grátis

Mais de 100.000 produtos disponíveis! Serviços de consultadoria técnica de segunda a sexta, das 8 às 20 horas e aos sábados entre as 8 e as 12 horas!

Registo na newsletter
Condições Gerais de Venda Realização Observações gerais Declaração de Proteção e Privacidade de Dados