drylin® E - Sensores de referência e fim de curso

Sensores de referência/fim de curso Os interruptores mecânicos de referência/fim de curso são usados quando em aplicações sensíveis ao preço. Devido ao alojamento em plástico compacto e leve, os equipamentos e máquinas podem ser construídos com economia de espaço e redução de peso. Os suportes compatíveis com as mesas lineares estão disponíveis, podendo ser montados nas ranhuras das mesmas.

Preços baixos

Leve

Classe de proteção IP50

Unidade de alternância


Aplicações típicas:Máquinas de venda automática, equipamentos laboratoriais, ajuste de posição
Ficha técnica – Acessórios drylin® E

Número de pedido Tipo
Saída a partir de 5 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias IK-0052
Saída a partir de 5 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias IK-0053
Saída a partir de 2 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias INI-AB-I-025-A-AB
Saída a partir de 2 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias INI-AB-I-025-B-AB
Saída a partir de 2 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias INI-AB-I-025-D-AB
Saída a partir de 2 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias INI-AB-I-025-E-AB
Saída a partir de 2 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias INI-AS-I-015-B-AA
Saída a partir de 2 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias INI-AS-I-015-E-AA
Saída a partir de 5 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias IK-0072 Comutador mecânico
Montagem ao lado da carruagem do tipo ZLW e SAW série 0630 / 1040
Saída a partir de 5 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias IK-0073 Comutador mecânico
Montagem por baixo da carruagem do tipo ZLW e SAW série 0630 / 1040
Saída a partir de 2 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias INI-AB-I-025-A-AA Sensor de início de curso (PNP), normalmente aberto
Saída a partir de 2 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias INI-AB-I-025-B-AA Sensor de início de curso (PNP), normalmente fechado
Saída a partir de 2 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias INI-AB-I-025-D-AA Sensor de início de curso, NPN, normalmente aberto
Saída a partir de 2 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias INI-AB-I-025-E-AA Sensor de início de curso, NPN, normalmente fechado
Mais sobre a peça selecionada:
3D-CAD 3D-CAD
Pedir amostra Pedir amostra
Solicitação de cotação Solicitação de cotação
myCatalog myCatalog

Acessórios:

Terminal de fixação para módulos acionados por correia dentada drylin® ZLW

Estão disponíveis novos terminais para a fixação de módulos acionados por correia dentada drylin® ZLW com perfis de alumínio.

Saída a partir de 2 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias
Saída a partir de 5 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h