drylin® Q guia linear quadrangular resistente à torção

Movimento linear, resistente à torção, totalmente isenta de lubrificação. O kit de construção linear drylin® Q oferece ao utilizador a máxima flexibilidade a nível de design. Estão disponíveis opções de patins, como patins em plástico sólido e patins completos ajustáveis com e sem travão manual. Devido ao design de câmara oca, o perfil em alumínio anodizado duro resistente é muito leve e adequado ao encaminhamento simultâneo de cabos de alimentação. As opções de montagem são altamente variáveis, entre outras, utilizando porcas de corrediça; o tamanho de instalação 20 também pode ser combinado com todos os perfis de construção em alumínio 20/20.
 
1. Perfil fabricado em alumínio anodizado duro
2. Corpo principal do carro fabricado em alumínio
3. Ajuste de folga personalizado
4. Topos em plástico sólido
5. Elementos deslizantes em polímero de alto desempenho iglidur® J servem de casquilho guia e garantem excelentes propriedades de funcionamento

 
Descrição geral do produto drylin® Q:
drylin® Q tubo de secção quadrangular  

drylin® Q guias lineares quadrangulares

Tubo de secção quadrangular fabricado em alumínio anodizado duro

Resistente à torção sem 2.º guiamento

Tolera binários até 10 Nm

drylin® Q - Patim  

drylin® Q - Patim, ajustável

Versão patim para todas as versões não-suportadas

Absorção de força de todas as direções

Anti-rotação

Folga continuamente ajustável manualmente

drylin® Q - Patim com travão manual  

drylin® Q - patim, ajustável com travão

Versão patim para todas as versões não-suportadas

Absorção de força de todas as direções

Anti-rotação

Folga continuamente ajustável manualmente

Com travão manual

Chumaceira linear quadrada drylin® Q20  

drylin® Q - patim tamanho Q20

Alojamento em alumínio anodizado, fechado

Design curto ou alojamento tandem

Resistente à torção sem 2.º guiamento

drylin® Q - Chumaceira linear com flange  

drylin® Q - Chumaceira linear com flange

Chumaceira de flange fabricada em alumínio anodizado

Flange redonda (versão 01), flange quadrangular (versão 02

Alojamento standard ou tandem

Resistente à torção sem 2.º guiamento

drylin® Q - patim tamanho Q10  

drylin® Q - patim tamanho Q10

Casquilho em polímero maciço fabricado em iglidur® J

Muito leve

Tolera binários até 3 Nm

Economia de espaço

drylin® Q - Acessórios  

drylin® Q - Acessórios

Baseado numa guia quadrangular resistente à torção com comprimentos de extremidade de 7,5 mm

Veio oca para linhas de alimentação (produto, ar comprimido, cabos)

drylin® Q - eixo com pinça  

drylin® Q - eixo com pinça

Perfil oco, quadrangular, protegido contra corrosão, com revestimento reforçado, dentado

Move cargas até 500 g a velocidades até 0,7 m/s

Casquilho feito em iglidur® J

Acionamento: Motor de passo NEMA11 com roda dentada

igus® Produtos Polímeros Unipessoal Lda.
Rua Eng. Ezequiel Campos, 239
4100-231 Porto
Fax: +351 228 328 321

Contacto igus® +351 226 109 000 E-Mail para igus®

myigus myCatalog
Sem quantidade mínima
800 - 2000 Envios+Consultadoria Envio em 24h* Amostras grátis

Mais de 100.000 produtos disponíveis! Serviços de consultadoria técnica de segunda a sexta, das 8 às 20 horas e aos sábados entre as 8 e as 12 horas!

Registo na newsletter
Condições Gerais de Venda Realização Observações gerais Declaração de Proteção e Privacidade de Dados