Calhas tapadas RX - com abertura e elevada proteção contra limalhas

Calha articulada RX alcança novamente bons resultados nos testes

O laboratório de testes da igus® com testes de penetração de limalhas sob condições reais.
Testamos a RX40.100.100.0 dentro de um tambor com 1000 g de limalha de ferro durante 100.000 ciclos de teste.
Resultado:Após 100.000 ciclos com 1000 g de limalha de ferro, apenas 0,23 g de limalhas penetraram no interior da calha. Não existiam vestígios de limalhas nos batentes exteriores ou nas tampas, e o exterior não apresentava marcas ou danos.
Proteção contra limalhas - para qualquer aplicação e tipo de limalha
Os testes de penetração de limalhas realizados no laboratório da igus® demonstraram a extraordinária proteção contra limalhas da nova calha articulada RX sob condições reais.
Teste de penetração de limalhas: apenas 0,23 g de limalhas foram encontradas no interior da calha articulada RX após 100.000 ciclos.

Mais informações

Saída a partir de 5 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias Calhas tapadas RX

Tubos articulado com desenho repelente de limalhas

Saída a partir de 5 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias