Porcas moldadas por injeção dryspin®, cilíndricas, rosca de passo rápido: DST-E7SRM

  • Económicas devido à moldagem por injeção
  • Amortecimento de vibrações
  • Para velocidades elevadas com cargas reduzidas
  • Funcionamento silencioso
  • Material: iglidur® E7
  • Direção da rosca: Rosca direita
  • Tipo de rosca: Rosca de passo rápido dryspin®
  • Design: Standard
  • Porca cilíndrica
Descrição do produto
As porcas de fuso económicas e isentas de lubrificação, fabricadas em iglidur® E7 com polímero de elevada performance, estão agora disponíveis no formato cilíndrico. Incluindo rosca trapezoidal com travagem automática ou a célere rosca de passo rápido dryspin®.
 
Aplicações:
tecnologia de laboratório, impressoras 3D, máquinas de café totalmente automáticas, projetores
Dados técnicos
Acessórios

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h