robolink® RL-DC - módulo completo com 5 graus de liberdade, com encoder do motor e kit INI

  • Opção low cost
  • 5 graus de liberdade
  • Encoder do motor
  • Kit INI
  • Alcance: 680mm
  • Carga útil: 500 g
  • Ver no configurador
  • Transferir software gratuito aqui: Software iRC
Descrição do produto
robolink® RL-DC - módulo completo com 5 graus de liberdade, com motor encoder e kit INI
Os nossos braços robóticos articulados robolink® podem ser utilizados individualmente e de forma flexível. As melhorias efetuadas no nosso laboratório de testes, permitem-nos melhorar continuamente a nossa tecnologia robótica, como por exemplo, o novo desenho na estrutura base, pode permitir uma estrutura mais rígida e os acionamentos otimizados asseguram uma folga de deflexão reduzida.
Isto significa que os nossos braços robóticos articulados robolink podem ser utilizados com uma precisão de 1 mm e cargas até 3 kg em quase todos os setores e indústrias. Podem implementar aplicações com tempos de processo de oito segundos. Um exemplo são operações de "pick and place". O sistema de controlo para robôs da igus, pode ser descarregado gratuitamente e antecipadamente se necessário, e está disponível com a opção para controlador de montagem em quadros de comando ou para perfis DIN.
 
A nossa promessa de sucesso: os nossos componentes robóticos robolink são maioritariamente compostos por polímeros tribologicamente otimizados para permitir uma redução significativa dos custos. Em simultâneo, são asseguradas uma elevada duração de vida e a isenção de manutenção.
 
 
Dados técnicos
Downloads

Aconselhamento personalizado

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h