Tem alguma questão? Precisa de algum material específico? Disponibilizamos comunicados de imprensa atuais e imagens com qualidade de impressão para download.  
ContactoGostaria de pertencer à nossa lista de contactos de imprensa

Comunicados de imprensa por área

iglidur A181: uniwersalne tworzywo do zastosowań w przemyśle spożywczym18/08/2016

Bezsmarowe i bezobsługowe, zaawansowane technicznie tworzywo iglidur A181 doskonale nadaje się do stosowania w przemyśle spożywczym oraz opakowaniowym.

Właśnie w tych branżach szczególnie ważne jest unikanie stosowania smarów. Firma igus, specjalizująca się w tworzywach motion plastics do zastosowań ruchomych oferuje bogaty asortyment bezsmarowych i bezobsługowych materiałów na łożyska ślizgowe, spełniających wymagania FDA oraz wymagania rozporządzenia UE 10/2011 WE. Oferta firmy igus obejmuje m.in. uniwersalne tworzywo iglidur A181, które przy stosowaniu z wałami odpornymi na korozję pozwala na uzyskanie małych współczynników ścierania.

Dla użytkowników z branży spożywczej i opakowaniowej kluczowe znaczenie ma możliwość zapewnienia stałego bezpieczeństwa oferowanych produktów. Firma igus, specjalizująca się w tworzywach motion plastics do zastosowań ruchomych, oferuje bezsmarowe i bezobsługowe tworzywo iglidur A181, które bardzo dobrze spełnia te wymagania. Tworzywo A181 jest zgodne z rozporządzeniem UE 10/2011 WE oraz wymaganiami Amerykańskiej Agencji Żywności i Leków (FDA) dotyczącymi regularnego kontaktu materiałów z żywnością. Ponadto, przy wytwarzaniu łożysk ślizgowych iglidur, opartych na polimerach domieszkowanych smarami w postaci stałej, firma igus stosuje zoptymalizowane trybologicznie polimery bazowe, wspomniane smary stałe oraz inne wypełniacze, które zawierają wyłącznie składniki niemetaliczne i nie szkodliwe dla zdrowia. Dlatego właśnie materiał A181, tak jak wszystkie tworzywa iglidur, jest zgodny z dyrektywą RoHS.

Szeroki zakres zastosowań

Wysokogatunkowe tworzywo A181 może być szeroko stosowane w sektorze maszyn do produkcji i pakowania żywności: doskonale sprawdza się zarówno w urządzeniach napełniających, jak i pakujących; przy ruchu obrotowym oraz wahliwym; zwłaszcza w połączeniu z charakterystycznymi dla tej branży wałami ze stali nierdzewnej. „Ze względu na liczne zalety, korzystne zwłaszcza dla branży spożywczej, a także dobry stosunek ceny do jakości, tworzywo iglidur A181 cieszy się dużą popularnością wśród naszych klientów”, mówi René Achnitz, kierownik działu łożysk ślizgowych iglidur. Jako materiał z asortymentu standardowych produktów iglidur, tworzywo A181 jest dostępne od ręki w ponad 110 rozmiarach, o średnicach aż do 50 milimetrów, zarówno z kołnierzem jak i bez. Za przystępną cenę można zakupić łożyska już od jednej sztuki. Oferujemy też półprodukty w postaci wałków w różnych średnicach, odpowiednie do wykonywania elementów o nietypowych wymiarach lub dostosowanych do indywidualnych wymagań. Zawsze jest możliwe poszerzenie asortymentu lub wykonanie części na indywidualne zamówienie. Dzięki narzędziom on-line, dostępnym na stronie internetowej firmy igus można bezpośrednio konfigurować i zamawiać elementy z tworzywa iglidur A181.