A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.
Imprensa |
|
Tem alguma questão? Precisa de algum material específico? Disponibilizamos comunicados de imprensa atuais e imagens com qualidade de impressão para download. | |
ContactoGostaria de pertencer à nossa lista de contactos de imprensa |
Ganze Hauswand wird zur virtuellen Brauerei04/09/2015
Mit ihrem yes-Programm unterstützt die igus GmbH aus Köln vielfältige innovative und mutige Projekte von Schülern, Studenten und jungen Bastlern. So auch das Projekt „Public Brewing“, das von Lukas Loss im Rahmen seiner Masterarbeit konzipiert wurde. Vom Schroten des Malzes über die Gärung bis hin zur Abfüllung wurden alle möglichen Prozessschritte mittels einer Rückprojektion auf den Fenstern der Fassade visualisiert und konnten durch das Bedienen von Knöpfen, Pumpen und Kurbeln vom Besucher gelenkt werden. Anschließend kam das bereits im Vorhinein abgefüllte Bier, nachdem der virtuelle Brauprozess fertig gelenkt wurde, als reale Flasche aus dem Schaltpult. In diesem letzten Schritt kam igus über seine Produkte ins Spiel: So wurde das Bier mittels einer schmierfreien Lineareinheit drylin ZLW herausgefahren und konnte direkt mitgenommen werden. Für sein innovatives Konzept wurde Public Brewing nun unter 7.541 Einreichungen als einer der 81 Gewinner mit dem Red Dot: Best of the Best, also dem Preis für die beste Designqualität, im Rahmen des Red Dot Award: Communication Design 2015 prämiert. |