Chumaceira de flange drylin® para elevada precisão

Chumaceira de flange drylin® para elevada precisão

Com folga particularmente reduzida

Os casquilhos lineares da série W360CM para guias redondas drylin® R caracterizam-se por uma elevada rigidez no ponto de funcionamento.
Perguntas sobre o produto

Melhore a tecnologia com as novidades da igus

Melhoria técnica

  • Até 50% menos folga do casquilho no ponto de operação
  • Casquilhos lineares de encaixe isentos de lubrificação e para funcionamento com
    elasticidade reduzida
  • Resistente à corrosão devido ao adaptador de alojamentos anodizado claro
  • Três tamanhos Ø 12, 16 e 20mm
Reduza custos com as novidades da igus

Redução do custo

  • Adaptação linear 1:1 dimensionalmente idêntico aos rolamentos de flange
    em metal
  • Instalação segura através da flange
  • Para colunas com guias de veios redondos da igus® em
    alumínio, aço e aço inoxidável
Comprovativos de funcionamento das novidades da igus

Provas dadas

  • Testados: folga do casquilho no ponto de operação em mm,
    força de teste 40 N, jib de medição 200 mm, ponto de carga
    a 150 mm do centro do casquilho, resultado: 50% menos
    folga do casquilho do que a série FJUM-01
  • Ferramenta de cálculo de duração de vida online para drylin® R
Reciclagem com as novidades da igus

Sustentabilidade

  • Funcionamento isento de lubrificação
  • Não são necessárias massas lubrificantes ou óleos
  • Sem contaminação do ambiente da aplicação
  • Polímeros igus® autolubrificados para máxima
    higiene, bem como rápida
    limpeza
  • A igus® tem investido na Mura
    Technology desde o início, e está a promover a reciclagem química. Desde resíduos plásticos a petróleo bruto em 20 minutos:
    igus.pt/hydroprs


Contacte os nossos especialistas

Especialista da igus Ricardo Maia O nosso especialista da igus®, terá todo o gosto em aconselhá-lo , sem qualquer compromisso.
Contacte-nos aqui

Descarregar o catálogo mais recente

Novidades HMI 2021 Descarregue o ficheiro PDF e saiba mais sobre as inovações da igus.
Ir para ficheiros PDF

Mais produtos drylin®

Ícone carrinho de compras Descubra uma variedade de produtos e soluções para as suas aplicações no nosso site.
Ir para outros produtos

Exemplos de aplicação dos nossos produtos drylin


Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h