Sistema linear multiaxial em aço inoxidável

Sistema linear multiaxial em aço inoxidável

O sistema de módulo linear multiaxial em aço inoxidável, é constituído por componentes resistentes à corrosão, robusto e resistente a um elevado nível de humidade. É adequado para aplicações com cargas úteis até 8kg. Em combinação com o sistema de controlo par robôs da igus, nada impede uma rápida entrada em funcionamento.Detalhes técnicos
  • Área de trabalho: 1,000mm x 1,000mm
  • Carga útil: 8kg
  • Velocidades até 500 m/s
  • Precisão de repetição: +/-0.8mm

Melhore a tecnologia com as novidades da igus

Melhoria técnica

  • Elevada duração de vida em ambientes agressivos
  • Resistentes à sujidade, poeiras e humidade
  • Isentos de corrosão
  • Individualmente configuráveis
  • Funcionamento silencioso
  • Curso personalizado até 6m
  • Solução Plug & Play com o sistema de controlo para robôs da igus®
Reduza custos com as novidades da igus

Redução do custo

  • Rápida proposta com o nosso configurador para sistemas de módulos lineares multiaxiais
  • Custos de manutenção mais baixos
  • Sem custos de lubrificação
  • Menos tempo de paragem
  • Baixo investimento e rápido ROI
Comprovativos de funcionamento das novidades da igus

Provas dadas

  • Os sistemas de módulos lineares multiaxiais da igus® consistem basicamente em componentes que foram testados e otimizados no laboratório da igus®
  • O desenho técnico, incluindo a declaração da duração de vida, estão disponíveis
Reciclagem com as novidades da igus

Sustentabilidade

Isentos de manutenção e lubrificação
Sem necessidade de remoção da massa lubrificante ou óleos no processo de limpeza
A igus® tem investido na Mura Technology desde o início e está a promover a reciclagem química. De resíduos plásticos a petróleo bruto em 20 minutos: Reciclagem química HydroPRS

Automação low-cost - Áreas de aplicação

Aplicações LCA Mais de 8.000 soluções individuais por ano!
Selecione a sua indústria ou aplicação e saiba mais sobre as histórias de sucesso dos nossos clientes.
Ir para biblioteca de aplicações

Descarregar o catálogo mais recente

Novidades HMI 2021 Pode encontrar todas as inovações da Automação Low-cost no catálogo interativo. 
 
Ir para o catálogo

Ir para a loja de automação low-cost

Ícone carrinho de compras Descubra uma variedade de produtos e soluções para as suas aplicações na nossa loja online.
 
Ir para outros produtos