Design compacto e leve da
caixa redutora planetária drygear® no tamanho de instalação 17

Articulação robolink D para robôs UR

Caixas redutoras planetárias isentas de manutenção

A caixa redutora planetária é impressionante devido ao seu design muito compacto e leve. Distribui a carga por várias engrenagens, para que possa transmitir binários elevados. O seu polímero de elevada performance garante um funcionamento silencioso e suave.

  • Transmissão disponível: 4:1, 16:1
  • Opção standard de motor: motor de passo NEMA 17
  • Binário de saída máx.: 1 Nm (4:1), 3 Nm (16:1)
  • INI para determinação de posição disponível (opcional)
  • Possibilidade de ligação direta ao motor ou veio de acionamento
  • Possibilidade de saída através de disco adaptador ou veio
Comprar caixas redutoras planetárias agora

Melhore a tecnologia com as novidades da igus

Melhoria técnica

  • Polímeros de elevada performance tribologicamente otimizados
  • Utilização flexível de motores da gama de produtos® drylin E
  • As rodas dentadas planetárias na caixa redutora são isentas de lubrificação
  • Construção leve (149,1 g com transmissão de 4:1)
Reduza custos com as novidades da igus

Redução do custo

  • Isenta de manutenção graças às rodas dentadas em polímero iglidur
  • Caixa redutora económica com motor
  • Utiliza componentes injetados e impressos em 3D
  • Eficiência energética graças à redução do peso
Comprovativos de funcionamento das novidades da igus

Provas dadas

  • Dados de desempenho da caixa redutora determinados em testes exaustivos
  • Elevada eficiência, funciona de forma muito suave
Reciclagem com as novidades da igus

Sustentabilidade

  • Isentos de lubrificação
  • Componentes substituíveis
  • A igus® apoia a economia circular dos plásticos e está a investir na reciclagem química. Saiba mais sobre o tópico em Plastic2oil
Flutuações do binário das caixas redutoras planetárias
Resultados do teste da caixa redutora planetária

Dados técnicos

Transmissão das caixas redutoras planetárias 4 1

  • Referência: RL-P-17-4-AA
  • Peso: 149.1 g
  • Número de fases de roda dentada: 1
  • Velocidade máx. de deslocação: > 700 rpm
  • Eficiência: & gt; 90%
  • Folga: & gt; 7 °
  • Duração de vida mecânica: 1.000.000 ciclos (a 1 Nm e 25 rpm)

Transmissão das caixas redutoras planetárias 16

  • Referência: RL-P-17-AA
  • Peso: 191,3g
  • Número de fases de roda dentada: 2
  • Velocidade máx. de deslocação: > 700 rpm
  • Eficiência: & gt; 80%
  • Folga: & gt; 7 °
  • Duração de vida mecânica: 1.000.000 ciclos (a 3 Nm e 25 rpm)

Transferências

Dados técnicos RL-P-17-4-AA
Dados técnicos RL-P-17-AA

Automação low-cost - Áreas de aplicação

Aplicações LCA Mais de 8.000 soluções individuais por ano!
Selecione a sua indústria ou aplicação e saiba mais sobre as histórias de sucesso dos nossos clientes.
Ir para biblioteca de aplicações

Descarregar o catálogo mais recente

Novidades HMI 2021 Pode encontrar todas as inovações da Automação Low-cost no catálogo interativo. 
 

Ir para a loja de automação low-cost

Ícone carrinho de compras Descubra uma variedade de produtos e soluções para as suas aplicações na nossa loja online.
 
Ir para outros produtos


Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h