Imagem do TR.RSEL.60

Sistemas de retração linear económicos
TR.RSEL.60 + TR.RSEL.65

Reduza os custos e espaço de instalação

Os novos sistemas igus® TR.RSEL.60 e TR.RSEL.65 são extensões da gama de produtos para os sistemas de retração RSEL já existentes, tamanho 70 e 85. Graças aos tamanhos triflex® R 60 e 65, estes sistemas agora podem ser implementados de forma mais económica, por exemplo, na indústria automóvel. Isto é particularmente possível devido à estrutura modular da série RSEL e, portanto pode ser aplicado numa ampla gama de aplicações.
 
Peça as novidades da triflex® R

Melhoria técnica

Melhoria técnica

  • É possível um comprimento de retração até 380 mm
  • Fácil de substituir
  • Impede formação de laçadas nos eixos 4-6
  • Placa guia opcional atrás do sistema de retração minimiza o desgaste da calha articulada     
Redução do custo

Redução do custo

  • Elevada performance de funcionamento 1)2)
  • Menos tempo de paragem, isenção de manutenção
  • Estrutura modular dos sistemas de retração TR.RSE.70 e TR.RSE.85
Provas dadas

Provas dadas

  • Testados no laboratório da igus®: resistência e força de retração dos cabos de borracha e desgaste dos casquilhos e guias testados no laboratório da igus®. Testados atualmente a 13.000 ciclos por dia (Foto de 17/04/2020)1)2)
Reciclar

Sustentabilidade

  • As peças individuais do sistema sujeitas a maior desgaste são substituíveis
  • Revestimento lacado 100% isento de emissões (sem VOC)
  • Faça com que as suas calhas articuladas sejam recicladas no final
    do seu ciclo de vida com o programa de reciclagem chainge da igus®. Independentemente do fabricante. Receberá um voucher para isto
  • A igus® apoia a economia circular dos plásticos e está a investir na reciclagem química. Mais informações sobre este tópico em: Plastic2Oil

Porquê os novos tamanhos?

  • Com os tamanhos 60 e 65, além dos tamanhos já existentes 70 e 85, tem a possibilidade de reduzir, adicionalmente as dimensões e o peso.  Para aplicações com pouco preenchimento, os tamanhos 60 + 65 oferecem uma redução de preço adicional.
 
  • A força de retração foi adaptada aos novos tamanhos, garantindo uma força de retração linear constante acima de 380 mm.
 
  • Além disso, o sistema oferece um suporte que reduz ainda mais o desgaste das calhas articuladas. Se o espaço de instalação for limitado, o suporte poderá ser desmontado rapidamente.  
TR.RSEL.60 + 65 gif

Apresentação da inovação TR.RSEL.60

Iremos mostrar o produto em 22 segundos



1) Resistência e força de retração dos cabos de borracha instalados
2) Desgaste dos casquilhos e guias

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h