Imagem do produto PRT-04

PRT-04 em conformidade com a ESD

Com elementos deslizantes iglidur F2 para evitar descargas eletrostáticas

Os PRT-04 em aço inoxidável são condutores e evitam descargas eletrostáticas. São particularmente adequados em áreas onde as descargas devem ser evitadas, por exemplo, na indústria de semicondutores ou em laboratórios.

  • Anéis em aço inoxidável e elementos deslizantes em iglidur F2
  • Evitam descargas eletrostáticas
  • Proteção contra correntes elétricas
Áreas típicas de aplicação: indústria de semicondutores, laboratórios

Melhoria técnica Melhoria técnica
  • Compatibilidade ESD
  • Completamente isentos manutenção
Redução do custo Redução do custo
  • Até 20% mais económicos que as séries PRT-01
  • Solução pronta a instalar, sem necessidade de montagem
  • Dados para construção 3D disponíveis gratuitamente
Provas dadas Provas dadas
  • Versão testada e comprovada por um elevado período com a série PRT-01
Reciclar Sustentabilidade
  • Desenho compacto , aproximadamente 60% menos peso comparativamente com a série PRT-01
  • Benéfico para o ambiente devido à ausência de lubrificantes



Aconselhamento personalizado

Tem alguma questão quanto à PRT-04?

Se tiver alguma questão relativa à nossa gama de anéis rotativos deslizantes PRT-04, basta escolher uma das opções de contacto e deixar-nos aconselhá-lo. Os nossos especialistas terão todo o gosto em ajudá-lo.

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h